Chlazení nad rozvaděči
Systém je vhodný pro teplou i studenou uzavřenou uličku. Oddělení teplého a studeného vzduchu zabraňuje jeho míchání a zvyšuje celkovou efektivitu chlazení, umožňuje rovněž řízení otáček ventilátorů podle rozdílu tlaků, což má velmi pozitivní vliv na funkci a životnost instalovaných serverů.
Teplý vzduch je nasáván v horní části místnosti a ochlazený je dopravován přímo do prostoru před servery. Tento systém nevyžaduje zdvojenou podlahu. Proudící vzduch tak nemusí překonávat žádné překážky ani dlouhé vzdálenosti. Jednotky pracující ve skupině navíc mohou reagovat na lokální potřeby IT zařízení. Jedinečný princip, kvalita použitých komponent a speciální řídicí algoritmus napomáhá extrémně nízké spotřebě elektrické energie. Klimatizační jednotky CoolTop jsou vhodné pro napojení do jakéhokoli systému chladné vody, zejména pak pro využití free-coolingu.
Zvláštní důraz byl při konstrukci kladen na bezpečnost a ochranu před únikem vody. Jednotky jsou navrženy tak, aby je bylo možné osadit přímo na rozvaděče, nebo je zavěsit pod konstrukci stropu. Délkou 2400 mm ideálně pasují na 3 rozvaděče šířky 800 mm, nebo 4 rozvaděče šířky 600 mm.
Technické informace
CoolTop3
- Šířka 2400 mm, hloubka 400 (600) mm, výška 600 mm
- Průtok vzduchu max. 11 000 m3/h
- Chladicí výkon 48,0 kW (při teplotě nasávaného vzduchu 35 °C a teplotě chladicí vody 10/15 °C, SHR=100%)
- Elektrický přívod 230V/50Hz
- Příkon 1 100 W (3 axiální EC ventilátory)
- Regulační prvek je standardně 3-cestný nebo na přání 2-cestný ventil
- Komunikace protokolem ModBus (s převodníky možné SNMP a podobně), nebo digitální I/O signály
CoolTop2
- Šířka 2400 mm, hloubka 400 (600) mm, výška 600 mm
- Průtok vzduchu max. 7 700 m3/h
- Chladicí výkon 38,2 kW (při teplotě nasávaného vzduchu 35 °C a teplotě chladicí vody 10/15 °C, SHR=100%)
- Elektrický přívod 230V/50Hz
- Příkon 710 W (2 axiální EC ventilátory)
- Regulační prvek je standardně 3-cestný nebo na přání 2-cestný ventil
- Komunikace protokolem ModBus (s převodníky možné SNMP a podobně), nebo digitální I/O signály
Výhody jednotek CoolTop
- Unikátní řešení na trhu
- Nezabírá žádnou podlahovou plochu místnosti
- Nejnižší pořizovací cena na 1 kW chladu na trhu
- Kompatibilní s CONTEG rozvaděči: délka 2400 mm pro 3× 800 mm, nebo 4× 600 mm
- Výjimečně vysoká energetická účinnost (EER = 42,4 při teplotě vzduchu 35 °C a vodě 10/15 °C)
- Moderní ovládání a komunikace
- Vhodné pro systém uzavřené studené uličky. Lze aplikovat i na uzavřenou teplou uličku.
- Maximální zabezpečení proti úniku chladicí kapaliny
- Separátor vodních kapek jako volitelné příslušenství (pro případ, kdy je teplota chladící vody pod teplotou rosného bodu)
- Vana kondenzátu z nerezové oceli pod výměníkem tepla
- Senzor vodní hladiny ve vaně kondenzátu
- Sekundární kovová bezpečnostní vana zabudovaná v konstrukci
- Bezpečnostní kovový filtr na přední části chladiče
- Senzor vzniku kondenzace jako volitelné příslušenství