Stojanové rozvaděče
Stojanové rozvaděče slouží k bezpečnému a přehlednému uložení aktivních a pasivních prvků vč. potřebné kabeláže. V naší nabídce naleznete dvě základní řady stojanových datových rozvaděčů – PREMIUM a iSEVEN, které uspokojí i ty nejnáročnější požadavky uživatelů na uložení ICT a telekomunikační techniky. Nabízíme jak univerzální typy se svařovanou či montovanou konstrukcí, tak i speciální datové rozvaděče pro konkrétní užití (např. serverové rozvaděče). Naším cílem je uspokojit požadavky každého zákazníka, proto neustále vyvíjíme a doplňujeme portfolio našich produktů a jejich příslušenství.
PREMIUM Server RF1
Vhodný pro nejnáročnější podmínky a použití, základem konstrukce je vysoce pevný, laserem svařovaný rám z patentovaného profilu. Díky tomu má RF1 ve vínku maximální tuhost a nosnost až 2 000 kg.
ZobrazitiSEVEN Ri7
Datové Rozvaděče iSEVEN Ri7 byly navrženy tak, aby poskytly nepřekonatelný poměr ceny, užitné hodnoty a kvality. Jedná se o univerzální rozvaděč s nosností až 800 kg.
ZobrazitPREMIUM Housing RB1
Řada rozvaděčů PREMIUM Housing RB1 je navržena pro housingová a kolokační centra. Dovnitř je možné instalovat všechny typy 19“ aktivních nebo pasivních zařízení.
ZobrazitiSEVEN Server
Tyto vybrané konfigurace rozvaděčů splňují nejvyšší nároky a přináší nedosažitelný poměr cena/výkon.
ZobrazitiSEVEN Flex RM7
Rozvaděč iSEVEN Flex RM7 s montovanou konstrukcí a nosností až 800 kg je určen tam, kde prostorová omezení přístupových cest neumožňují použít univerzální IT rozvaděč iSEVEN se svařovanou konstrukcí.
ZobrazitiSEVEN Flex Server
iSEVEN Flex SERVER kombinuje rozvaděče pro běžné použití s velmi užitečnými prvky čistě serverových rozvaděčů RSF.
ZobrazitPREMIUM Server RSF
Navržen jako dedikovaný serverový rozvaděč pro umístění v datových centrech, síťových a telekomunikačních ústřednách. PREMIUM Server RSF má pevnou svařovanou rámovou konstrukci s nosností 1 500 kg.
ZobrazitPREMIUM Cabling RDF
Koncipován speciálně pro infrastrukturní rozvody, datová centra, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděč má rámovou konstrukci s nosností až 800 kg.
ZobrazitPREMIUM Server RSF BYTEline
Rozvaděč PREMIUM Server RSF BYTEline je navržen jako specializovaný serverový rozvaděč pro datová centra.
ZobrazitOPTIMAL kabelový management
Rozvaděč kabelového managementu OPTIMAL je vhodný pro propojovací patch panely metalického nebo optického rozvodu. Typické použití je pro řešení cross-connect point nebo Fiber-to-desk řešení.
Zobrazit