Stojanové rozvaděče

Zátěžové podpěry

Zátěžové podpěry se užívají pro stabilizaci zařízení ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN.

Přídáno do objednávky

Zátěžové podpěry
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Zátěžové podpěry se užívají pro stabilizaci zařízení ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN. Adaptéry umožňují instalaci 19" zařízení do rozvaděče s roztečí lišt 21".

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Zátěžové podpěry

Technické informace

Zátěžové podpěry – DP-DU

Vyrobeny z 2 mm plechu
Montáž do bočních otvorů vertikálních lišt
Barevné provedení – prášková barva RAL 9005
Volný prostor mezi lištami umožňuje chlazení instalovaného zařízení
Nosnost max. 50 kg (rovnoměrné zatížení)
K dispozici v hloubkách: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1000 mm

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6.53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
DP-DU_in_rack

DP-DU_in_rack

Obrázky
Velikost souboru: 47.74 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit