Zátěžové podpěry
Zátěžové podpěry se užívají pro stabilizaci zařízení ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN.
Zátěžové podpěry se užívají pro stabilizaci zařízení ve stojanových rozvaděčích řady PREMIUM, OPTIMAL a iSEVEN. Adaptéry umožňují instalaci 19" zařízení do rozvaděče s roztečí lišt 21".
Zátěžové podpěry – DP-DU
- Vyrobeny z 2 mm plechu
- Montáž do bočních otvorů vertikálních lišt
- Barevné provedení – prášková barva RAL 9005
- Volný prostor mezi lištami umožňuje chlazení instalovaného zařízení
- Nosnost max. 50 kg (rovnoměrné zatížení)
- K dispozici v hloubkách: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 a 1000 mm
Obrázek
DP-DU_in_rack_uprava.jpg
Velikost souboru: 48 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en