Zásuvky a držáky

Držáky jsou určeny k uchycení klávesnice či monitoru. Zásuvka slouží k uložení výkresů, technické dokumentace apod. přímo v rozvaděči.

Držáky jsou určeny k uchycení klávesnice. Zásuvka slouží k uložení výkresů, technické dokumentace apod. přímo v rozvaděči.


Zásuvka na dokumenty – DP-DD-03

  • Vyrobena z 1,25 a 1,5 mm plechu
  • Výška 3U
  • Max. výsuv 280 mm
  • Nosnost max. 10 kg (rovnoměrné zatížení)

Výklopný držák klávesnice – DP-PV-01

  • Umožňuje umístění klávesnice v prostoru před 19" lištami
  • Max. vnější rozměry klávesnice 480x175 mm
  • Výška 1U
  • Upevnění klávesnice samolepicím suchým zipem

Výsuvný držák klávesnice – DP-PV-02

  • Vyroben z 1,5 mm plechu
  • Max. šířka klávesnice 400 mm a výška 36 mm
  • Hloubka police 480 mm
  • Max. vysunutí 330 mm
  • Podpěry součástí dodávky
Obrázek

DP-PV-02_in_frame_uprava.jpg

Velikost souboru: 22 kB

Obrázek

DP-PV-01_in_frame2.jpg

Velikost souboru: 27 kB

Obrázek

DP-PV-01_in_frame.jpg

Velikost souboru: 33 kB

Obrázek

DP_DD-03.jpg

Velikost souboru: 18 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en