Stojanové rozvaděče

Zámky a kliky

Dveře rozvaděčů jsou vždy vybaveny zámkovým mechanismem. Tento zabezpečuje ochranu před vniknutím nepovolaných osob k uloženým zařízením.

Přídáno do objednávky

Zámky a kliky
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Rozvaděče vybavené dveřmi je třeba osadit vhodným zámkovým systémem. Uživatel má možnost zvolit si v závislosti na produktové řadě typ zámku. Některé typy zámků je dále možné vybavit polocylindrickou vložkou s odlišnou klíčovou kombinací splňující uživatelské požadavky. Na místo dveří mohou být použity zadní panely. I pro tyto panely je možné specifikovat typ zámku. Tento je typově shodný se zámkem pro boční panely.

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Zámky a kliky

Technické informace

G Výklopná klika s číselným zámkem, unikátní klíč
H Výklopná klika s číselným zámkem, unikátní klíč, vícebodový
1 Elektronicky ovládaná klika s jednostrannou cylindrickou vložkou DIN 18252, kabel 4 m
2 Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí
3 Elektronicky ovládaná klika s jednostrannou cylindrickou vložkou DIN 18252, kabel 4 m, vícebodový
4 Elektronicky ovládaná klika s poloviční cylindrickou vložkou a integrovanou čtečkou karet (EM&HID Prox 125kHz), 4,5m kabely součástí, vícebodový
V Výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
W Výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
U Zámek pro zadní panel, univerzální klíč
X Zámek pro zadní panel, unikátní klíč

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6.53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Lock_Type_V,W

Lock_Type_V,W

Obrázky
Velikost souboru: 33.01 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Lock_Type_G

Lock_Type_G

Obrázky
Velikost souboru: 16.22 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Lock_Type_G_1

Lock_Type_G_1

Obrázky
Velikost souboru: 19.55 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Lock_Type_H

Lock_Type_H

Obrázky
Velikost souboru: 14.05 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit