Nástěnné rozvaděčové skříně

WME-X – nerez ocel

Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost celé skříně.

Přídáno do objednávky

WME-X – nerez ocel
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Kompaktní rozvaděčové skříně WME-X z nerezové oceli jsou vhodné pro aplikace s vyššími nároky na odolnost vůči okolnímu prostředí. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně.

Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.

Hlavní výhody produktu

  • Produktová řada WME-X je uvedena na seznamu UL.
  • Jednodveřová/ dvoudveřová rozvaděčová skříň. Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
  • Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
  • Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
  • Montážní deska se značeným rastrem 50x50
  • Příslušenství pro montáž na stěnu
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

WME-X – nerez ocel

Stupeň krytí

IP66 jednodveřové provedení / IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)

Poznámka

Na vyžádání zhotovujeme i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní WME-X.

Cena celonerezové rozvaděčové skříně od 5 000 Kč bez DPH.

Pro venkovní řešení můžete vybírat z řad outTEG WME-O.

Použitý maiteriál

Skříň - Nerez ocel 1.4301 (AISI 304),na dotaz nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Montážní deska - Žárově pozinkovaný ocelový plech

Povrchová úprava

Jemně zbroušený povrch

Mechanická odolnost

IK10 dle IEC 62262

Použití

Vnitřní a venkovní prostředí

Citace

WME-X19 je zvláštní kategorií jednodvéřových nerezových 19" skříní vhodných pro instalace IT zařízení. Do standardní výbavy těchto rozvaděčových skříní patří 19" lišty. Skříně jsou vyráběny v hloubkách 400 a 500 mm a výškách 12, 17 a 21U. Více zde >>

Možnost modifikace

dle Vašeho návrhu připravíme výřezy, děrování, závity či montáž příslušenství. Více zde >> https://www.conteg.cz/clanek/modifikacni-sluzby

Ke stažení

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14.62 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.46 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: WME-X

Technický list: WME-X

Technické listy
Velikost souboru: 1.13 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
WME-X_nekolik

WME-X_nekolik

Obrázky
Velikost souboru: 96.42 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-201003-main

WME-X-201003-main

Obrázky
Velikost souboru: 68.18 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-201003-opened

WME-X-201003-opened

Obrázky
Velikost souboru: 187.16 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-201003-back

WME-X-201003-back

Obrázky
Velikost souboru: 66.01 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-120803-main

WME-X-120803-main

Obrázky
Velikost souboru: 66.97 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-120803-opened

WME-X-120803-opened

Obrázky
Velikost souboru: 180.82 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-120803-back

WME-X-120803-back

Obrázky
Velikost souboru: 68.07 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-060603-main

WME-X-060603-main

Obrázky
Velikost souboru: 49.86 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-060603-opened

WME-X-060603-opened

Obrázky
Velikost souboru: 98.1 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-060603-back

WME-X-060603-back

Obrázky
Velikost souboru: 54.1 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-030215-main

WME-X-030215-main

Obrázky
Velikost souboru: 36.81 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-030215-opened

WME-X-030215-opened

Obrázky
Velikost souboru: 49.27 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
WME-X-030215-back

WME-X-030215-back

Obrázky
Velikost souboru: 38.06 kB
Nahráno: 8. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit