Náhradní pozinkovaná montážní deska se značeným rastrem.
Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.
Kompaktní rozvaděčové skříně WME z oceloplechu jsou vhodné do vnitřních prostor pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice.
Široká nabídka velikostí skříní jak s plnými dveřmi, tak i s prosklenými, v jedno a dvoudvéřovém provedení, je doplněna širokou škálou příslušenstvím. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.
CONTEG zhotovuje na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní.
Produktová řada název |
WME – oceloplechové |
---|---|
Stupeň krytí |
IP66 jednodveřové provedení/ IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství) |
Barevné provedení |
RAL 7035 pro vnitřní použití, ostatní barvy na vyžádání |
Použitý maiteriál |
Skříň - ocelový plech |
Povrchová úprava |
Epoxipolyesterový práškový lak |
Mechanická odolnost |
IK10 dle IEC 62262 |