Výsuvné police s nosností 80 kg
Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání.
Výsuvné police umožňují uložit zařízení, které není vybaveno 19" úchyty. Díky výsuvnému systému je zařízení velmi dobře přístupné. Police jsou děrovány po celé jejich ploše pro efektivní větrání a k dispozici jsou v barevném provedení RAL 9005.
Výsuvné vysokozátěžové police – DP-PZ-V
- Vyrobeny z 2 mm a 2,5 mm plechu
- Výška 1U
- Max. výsuv 450 mm
- Nosnost max. 80 kg (rovnoměrné zatížení)
- K dispozici v hloubkách: 450 a 550 mm
Obrázek
DP-PZ-xxx.jpg
Velikost souboru: 33 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en