Venkovní skříně outTEG OMR

Vertikální lišty 19", 21" a ETSI

Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).

Přídáno do objednávky

Vertikální lišty 19", 21" a ETSI
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Vertikální lišty pro montáž IT komponent (19“ a 21“) a telekomunikačních zařízení (ETSI).

Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Vertikální lišty 19", 21" a ETSI

Rozsah dodávky

včetně montážního příslušenství

Instalace

do lišt IDO-MR-Nxx/IDO-MR-Lxx

Poznámka

1 sada = 2 kusy

Použitý maiteriál

2mm žárově pozinkovaný ocelový plech

Použití

v kombinaci s N nebo L lištou

Ke stažení

Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Brožura: Venkovní řešení

Brožura: Venkovní řešení

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: outTEG OMR

Technický list: outTEG OMR

Technické listy
Velikost souboru: 5.18 MB
Nahráno: 8. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Vertikální lišty 19", 21" a ETSI

Vertikální lišty 19", 21" a ETSI

Obrázky
Velikost souboru: 374.22 kB
Nahráno: 5. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit