EC ventilátory s termostatem

Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti a vyznačují se především nízkou spotřebou energie.

Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory.  Efektivní, ekologické, ekonomické! Nové moderní ventilátory obsahují elektronicky komutované synchronní motory označované běžně jako „EC“. Velkou výhodou této technologie, v porovnání s AC technologií je především nízká spotřeba energie. Například naše nové VEC ventilační jednotky mají sedmkrát nižší spotřebu energie při stejných průtocích vzduchu. Navíc VEC ventilátory nabízejí vzduchový výkon až o 60% vyšší oproti DP‑VEN.

 

Parametr Hodnota

Ventilační jednotky: DP-VEC-03, DP-VEC-06, DP-VEC-09

  • 2 – 9 ventilátorů
  • Možnosti instalace: do 19" lišt – horizontálně nebo do horního nebo spodního rámu stojanového rozvaděče
  • Pro instalaci ventilační jednotky do horního nebo spodního rámu nutný instalační rám
  • Teplotní rozpětí ‑10°C – 55°C
  • Termostat s rozpětím 0°C – 60°C součástí dodávky; možno dodat bez termostatu
  • Napětí 230V/50Hz (možno 48V DC)
  • Krytí IP20 dle EN 60 529
  • Povrchová úprava – prášková barva RAL (standard RAL 9005)
  • Moderní verze s vysoce účinnými EC ventilátory
  • Jednotky DP‑VEC jsou kompatibilní se všemi Conteg výrobky.

Technický list

DS-ventilation-units-cz.pdf

Velikost souboru: 663 kB

Další verze en de ru fr
Obrázek

DP-VEC-06_prezentace.jpg

Velikost souboru: 84 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en