Ventilační jednotky LITE
Ventilační jednotky se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti.
Ventilační jednotky se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 4 ventilátory.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Použití |
Nucené proudění vzduchu rozvaděčem napomáhající chlazení |
Ventilátory |
Dva nebo čtyři AC motor-ventilátory |
Instalace |
Lze instalovat do horního nebo dolního rámu stojanového rozvaděče |
Teplotní rozsah |
-10 °C až 55 °C |
Rozsah termostatu (pokud je součástí) |
0 °C až 60 °C |
Rozsah napětí |
230 V / 50–60 Hz |
IP krytí |
EN 60529, IP20 |
Barva |
Prášková barva RAL 9005 |
Balení zahrnuje |
Ventilační jednotka s montážní deskou, termostat (pokud je součástí modelu), napájecí kabel, instalační sada: 4× šroub, 4× matice |