Teplotní čidlo
Teplotní čidlo s 30cm dlouhým kabelem
Teplotní čidla jsou důležité, tam kde je optimální regulace teploty prvořadá. V případě poruchy chlazení nebo mimořádných změn podmínek, může dojít k poškození informací, choulostivého elektronické zařízení nebo k poškození skladových zásob.
Objednací kód: RMS-I-ST
- Mikroprocesorem snímané polovodičové čidlo
- Rozsah měření -55°C až +75°C
- Rozlišení měření 1°C
- Přesnost měření ± 0,5°C pro rozsah -10°C až +75°C
- Automatické rozpoznání zařízení detektor je napájen z hlavního zařízení
- Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
- Spojka RMS-I-CON pro prodloužení je součástí balení
- Maximální délka prodloužení kabelu je 30m