Standardní ventilátory s AC ventilátory

Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Vhodné zejména pro menší tepelné zátěže.

Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory. 

Specifický výkon ventilátoru (SFP) = 611 W / (m3/s)

Parametr Hodnota

Ventilační jednotky: DP-VEN-02, DP-VEN-03, DP-VEN-04, DP-VEN-06, DP-VEN-09

  • Používají se k nucenému proudění vzduchu rozvaděčem za účelem zlepšení chlazení
  • Dva až devět ventilátorů
  • Možnosti instalace: a) Do 19" lišt – horizontálně; b) Do horního nebo dolního rámu stojanového rozvaděče
  • Pro instalaci ventilační jednotky do horního nebo dolního rámu nutná připojovací sada
  • Teplotní rozsah: -10 °C až +55 °C
  • Součástí je termostat s rozsahem 0–60 °C (žádný volitelný termostat)
  • Rozsah napětí 230 V / 50–60 Hz (volitelně 48 V DC)
  • Krytí: podle EN 60529, IP 20
  • Barva: prášková barva RAL 9005
  • Standardní řešení s AC motor-ventilátory DP-VEN-XX
  • Balení zahrnuje: ventilační jednotka s 19" konzolami, termostat, napájecí kabel, instalační sada DP-MO-01
Ventilátory:

DP-VE-01, DP-VEN-01

  • Nucené proudění vzduchu rozvaděčem
  • Dvě verze s termostatem a kovovým pláštěm – DP-VEN-01 (pro perforaci VC), bez termostatu a kovového pláště – DP-VE-01 (pro perforaci VH nebo TH)
  • Lze instalovat do boční nebo horní části nástěnného rozvaděče,
  • Speciální perforace vyžadována – objednací kód je potřeba rozšířit: a) VH pro 2× boční perforaci nebo TH pro 2× perforaci horního krytu; obojí pouze pro DP-VE-01; b) VC pro 2× na střed orientované otvory pro DP-VEN-01
  • V horním nebo spodním rámu rozvaděče je potřebný perforovaný panel DP‑VE‑ROV2 nebo DP‑VE‑ROV4
  • Balení zahrnuje: DP-VE-01: ventilátor s mřížkou, napájecí kabel, 8× šroub, 8× matice; DP-VEN-01: zapouzdřený ventilátor, napájecí kabel, termostat, 4× šroub, 4× matice
Technický list

DS-ventilation-units-cz.pdf

Velikost souboru: 663 kB

Další verze en de ru fr
Obrázek

DP-VEN-09_bottom-front-web.jpg

Velikost souboru: 130 kB

Obrázek

DP-VEN-09_bottom-back-web.jpg

Velikost souboru: 132 kB

Obrázek

DP-VEN-09_top-front-web.jpg

Velikost souboru: 157 kB

Obrázek

DP-VEN-09_top-back-web.jpg

Velikost souboru: 161 kB

Obrázek

DP-VEN-09_installation1-web.jpg

Velikost souboru: 446 kB

Obrázek

DP-VEN-09_installation2-web.jpg

Velikost souboru: 503 kB

Obrázek

DP-VEN-09_installation3-web.jpg

Velikost souboru: 546 kB

Obrázek

20210722160744DP-VEC_VEN-06.jpg

Velikost souboru: 105 kB

Obrázek

DP-VEN-01_02.jpg

Velikost souboru: 30 kB

Obrázek

20210722160724DP-VE-01_web.jpg

Velikost souboru: 360 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en