Špičkové ventilační jednotky s EC ventilátory a termostatem
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti a vyznačují se především nízkou spotřebou energie.







Představení produktu
Ventilační jednotky a ventilátory se užívají pro chlazení zařízení instalovaných v rozvaděči pomocí vzduchu z místnosti. Montují se buď na 19" vertikální lišty (horizontálně) nebo do horního či spodního rámu rozvaděče (nutný instalační rám). K dispozici jsou jednotky s až 9 ventilátory. Efektivní, ekologické, ekonomické! Nové moderní ventilátory obsahují elektronicky komutované synchronní motory označované běžně jako „EC“. Velkou výhodou této technologie, v porovnání s AC technologií je především nízká spotřeba energie. Například naše nové VEC ventilační jednotky mají sedmkrát nižší spotřebu energie při stejných průtocích vzduchu. Navíc VEC ventilátory nabízejí vzduchový výkon až o 60% vyšší oproti DP-VEN.
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
EC ventilátory s termostatem |
---|---|
Technické informace |
Ventilační jednotky: DP-VEC-03, DP-VEC-06, DP-VEC-09 |
Video
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Technický list: Ventilační jednotky




DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_bottom-front-web

DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_top-front-web

DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_bottom-back-web

DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_top-back-web

DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_installation1-web

DP-VEC-09-plus-DP-VER-091F_installation2-web