SOHO On-Wall ACP

19" On-Wall SOHO ACP rozvaděče jsou alternativou k tradičním nástěnným rozvaděčům. V porovnání s nimi nabízejí estetičtější provedení.

19" rozvaděče SOHO On-Wall ACP se instalují přímo na zeď. Tato rozvodná skříň poskytuje vynikající flexibilitu nasazení, když nabízí estetičtější provedení a cenově výhodné řešení pro developery/vlastníky domů.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Vybaveny jsou lištami pro instalaci aktivních zařízení (2U) i montáž pasivních součástí (4U).
  • Nabízí přístup k instalovaným zařízením prostřednictvím předních dveří.

Parametr Hodnota
Výška 550 mm
Šířka 530 mm
Hloubka 155 mm
Barevné provedení Prášková barva RAL 7035 (jiné barevné provedení na vyžádání)
Konstrukce Skříň a dveře vyrobeny z 1,25 mm, 1,5 mm a 2 mm plechu
Standardní konfigurace 1 pár pevných 19" vertikálních lišt (4U)
1 pár pevných 19" horizontálních lišt (2U)
1 plechové perforované dveře se zámkem
Technický list

SOHO-on-wall-ACP_datasheet_CZ_20200128.pdf

Velikost souboru: 764 kB

Další verze en de ru fr
Obrázek

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 78 kB

Obrázek

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 59 kB

Obrázek

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-back-left-WEB.jpg

Velikost souboru: 59 kB

Obrázek

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Velikost souboru: 104 kB

Obrázek

SOHO-On-Wall_ACP-OW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Velikost souboru: 199 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en

Příslušenství

Propojovací panely modulu Keystone

Patch panely se uchycují na 19" vertikální lišty a umožňují zakončení datových nebo telefonních kabelů na různé typy modulů.

Zobrazit

Propojovací panely

3 typy propojovacích panelů

Zobrazit

Vyvazovací a zemnící lišty pro patch panely

Všechny rozvaděče CONTEG obsahují základní zemnící sadu již ve standardní konfiguraci.

Zobrazit

Optická vana

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. K produktu dále nabízíme různé druhy modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Zobrazit

Vyvazovací panel s plastovými oky

Příslušenství pro SOHO Mini REH – vyvazovací panel.

Zobrazit

Vyvazovací panely s kovovými oky

Vyvazovací panel s kovovými oky, pouze jednostranné provedení

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými kanály

Plastové vyvazovací kanály jsou určeny pro uložení a horizontální vedení kabelů ve stojanových rozvaděčích, nástěnných a SOHO rozvaděčích.

Zobrazit

Vyvazovací panely s plastovými oky

Vyvazovací panely s plastovými oky jsou užívány pro uložení a horizontální vedení kabelů v rozvaděči.

Zobrazit