Serie 70
Vysoce odolné provedení umožňuje vynikající mechanizaci a odolnost vůči teplotám až do 85 °C. S těsnicím EPDM O-kroužkem je dosaženo krytí IP65.
Univerzální krabice pro elektroniku Serie 70 ve vysoce odolném provedení splňují různé požadavky na použití v průmyslu, elektronice a kancelářské automatizaci. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, vysoce odolného ABS, umožňují vynikající mechanizaci a jsou odolné vůči teplotám až do 85 °C. S těsnicím EPDM O-kroužkem splňují krytí IP65 z hlediska prachu a vlhkosti.
POPIS
- Třída ochrany: IP65
- Obě poloviny skříněk se k sobě připevňují pomocí metrických šroubů do vložek M3. Tyto šrouby jsou zakryty plastovými kryty
- Výstupky pro obvody ve všech víkách a základních částech (kromě vík -01 a -02)
- Odolné vůči teplotám do 85 °C
- Plocha pro klávesnici různých velikostí je k dispozici na horní i spodní části skříňky, což dále zvyšuje její flexibilitu
- Možnost montáže na stěnu je zajištěna dvěma způsoby, a to buď pomocí samostatně navržených nožiček nebo pomocí předvrtaných otvorů v základně
- Vodicí lišty pro desky plošných spojů ve vertikálním režimu jsou zabudovány v základně a víku spolu s 5 mm vysokými šrouby pro horizontální upevnění
- Základní jednotka obsahuje: víko, základnu, 4 šrouby a 4 kryty
- Příslušenství: Těsnění s O-kroužkem, pryž EPDM; vícepolohová sada pro montáž na stěnu
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Vysoce odolný plast ABS, vynikající pro obrábění
- Standardní barva: světle šedá – podobná RAL 7035, černá – podobná RAL 9004
VOLITELNÉ
- Vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní stínění EMI/RFI, ABS UL94V0, jiné barvy
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
serie70_01.jpg
Velikost souboru: 392 kB
serie70_02.jpg
Velikost souboru: 882 kB
serie70_03.jpg
Velikost souboru: 278 kB
serie70_04.jpg
Velikost souboru: 180 kB
serie70-customized-50.jpg
Velikost souboru: 27 kB
serie70-customized-_450x330.jpg
Velikost souboru: 20 kB
serie70-customized-5208.jpg
Velikost souboru: 248 kB
serie70-customized-99-001.jpg
Velikost souboru: 232 kB
serie70-customized-13941850281.jpg
Velikost souboru: 289 kB
serie70_05.jpg
Velikost souboru: 41 kB
serie70_08.jpg
Velikost souboru: 255 kB
serie70-customized--datalogger-con-tecnologia-de-tag-activo-y-multitud-de-sensores.jpg
Velikost souboru: 187 kB
serie70_06.jpg
Velikost souboru: 23 kB
serie70-customized-Perspectiva_450x330.jpg
Velikost souboru: 31 kB
serie70-customized-DSCN4271.jpg
Velikost souboru: 148 kB
serie70_07.jpg
Velikost souboru: 22 kB
serie70-customized-TRF-detector.jpg
Velikost souboru: 40 kB
serie70-customized--recont.jpg
Velikost souboru: 232 kB
serie70-customized-VID310RX.jpg
Velikost souboru: 36 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB