Serie 32
Lze použít pro ovládací skříňky ve čtyřech velikostech pro středně velké ovládací aplikace.
Řada příručních krabic pro elektroniku Serie 32 lze použít pro ovládací skříňky ve čtyřech velikostech pro středně velké ovládací aplikace se stupněm krytí IP65.
POPIS
- Nová konfigurace krabice s bezšroubovým tlakovým uzávěrem
- Navrženo pro funkčnost s několika možnostmi montáže membránové klávesnice
- Zapuštěné plochy v krytu, základně a předním a zadním panelu umožňující montáž klávesnice
- Snadná tlaková montáž základny, krytu a předního a zadního panelu. Kryt baterie připevněný pomocí šroubů
- Úchyty na základně a krytu pro upevnění desek plošných spojů pomocí samořezných šroubů
- Možnost použití těsnění z EPDM pro utěsnění IP65
- Teplotní odolnost do 85 °C
- Základní jednotka obsahuje: kryt, základnu a panely. U větších velikostí kryt pro kryt baterie a šrouby
- Příslušenství: EPDM těsnění spoje
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Základna a kryt – vysoce kvalitní vstřikovaný 3 mm silný ABS; světle šedá barva podobná RAL 7032 nebo tmavě šedá barva podobná RAL 7021
- Panely – šedá barva podobná RAL 7001 nebo černá barva podobná RAL 9004
VOLITELNÉ
- Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
Serie-32.jpg
Velikost souboru: 57 kB
Obrázek
Serie-32-a.jpg
Velikost souboru: 282 kB
Obrázek
Serie-32-c.jpg
Velikost souboru: 42 kB
Obrázek
Serie-32-b.jpg
Velikost souboru: 226 kB
Obrázek
Serie-32-d.jpg
Velikost souboru: 24 kB
Obrázek
Serie-32-e.jpg
Velikost souboru: 573 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en