Serie 31

Vhodná pro kapesní použití nebo pro situace, kdy je vyžadována malá, robustní krabice.

Malokapacitní řada příručních krabic pro elektroniku Serie 31 je vhodná pro kapesní použití nebo pro situace, kdy je vyžadována malá, robustní krabice s krytím až IP65.

POPIS

  • Moderní design se zkosenými hranami a vysokou funkčností
  • Prohlubně v krytu a základně pro montáž membránových klávesnic
  • Snadná montáž základny a krytu na zacvaknutí
  • Modely menších rozměrů jsou vybaveny úchytem pro kroužek na klíče
  • Možnost použití těsnění z EPDM pro krytí IP65
  • Standardní membránové klávesnice pro malé a velké modely
  • Teplotní odolnost do 85 °C
  • Základní jednotka obsahuje: kryt a základnu
  • Příslušenství: EPDM těsnění spár, standardní 3tlačítková membránová klávesnice


MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Základna a kryt – vysoce odolný výlisek z ABS
  • Standardní barva: světle šedá – podobná RAL 7035 nebo černá – podobná RAL 9004

VOLITELNÉ

  • Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání
Technický list

krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf

Velikost souboru: 6046 kB

Další verze en
Obrázek

Serie-31.jpg

Velikost souboru: 112 kB

Obrázek

Serie-31b.jpg

Velikost souboru: 295 kB

Obrázek

Serie-31d.jpg

Velikost souboru: 16 kB

Obrázek

Serie-31c.jpg

Velikost souboru: 46 kB

Obrázek

Serie-31e.jpg

Velikost souboru: 333 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en