Serie 180
Určené pro elektronická a telekomunikační zařízení, která lze instalovat do 19" stojanů. Vyrobeno podle normy IEC 297-2 (DIN 41 494).
Sub-rack a 19" krabice pro elektroniku Serie 180 určené pro elektronická a telekomunikační zařízení, která lze instalovat do 19" stojanů. Vyrobeno podle normy IEC 297-2 (DIN 41 494). Jejich snadná montáž, optimální přístupnost a pevná konstrukce umožňují efektivní instalaci zařízení do racku. Umožňuje montáž do 19" racku se standardními teleskopickými vodítky (100% prodloužení).
POPIS
- Výška: 1, 2 a 3U
- Hloubka: 263 a 363 mm
- Montáž: pomocí deseti šroubů M4 (osm pro 1 U)
- Přední a zadní vnitřní podpěry pro montáž zásobníků nebo obvodů, kromě 1U
- Základní jednotka obsahuje: přední panel, skříně, zadní a horní víko
MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- Přední panel – 3 mm silný stříbrný nebo černě eloxovaný hliník
- Rám – 1 mm silná ocel, světle šedá epoxidovavá barva podobná RAL 9002
VOLITELNÉ
- Vrtání na zakázku, sítotisk, speciální rozměry
Technický list
krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf
Velikost souboru: 6046 kB
Další verze
en
Obrázek
Serie-180-01.jpg
Velikost souboru: 398 kB
Obrázek
Serie-180-02.jpg
Velikost souboru: 170 kB
Obrázek
Serie-180-04.jpg
Velikost souboru: 297 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en