Serie 110

Vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním displejem.

Stolní krabice pro elektroniku Serie 110 jsou vhodné pro řídicí, testovací nebo kontrolní aplikace s čelním displejem.

POPIS

  • Moderní design orientovaný na funkčnost, navržený tak, aby optimalizoval jak montáž skříně nebo zařízení, tak využití vnitřního prostoru
  • Základní konstrukce skříně pomocí dvou bočních hliníkových lisovaných profilů, ocelových krytů víka/podstavce a plastových držáků, ke kterým jsou oba panely připevněny
  • Boční profily obsahují lišty pro montáž desek plošných spojů nebo jiných komponentů
  • Přední držáky obsahují úchyty v typech 5, 6 a 7, s víky, které lze přizpůsobit firemní barvě
  • Víko a spodní kryt lze demontovat nezávisle na sobě
  • Na zadní části víka a krytu základny jsou větrací otvory
  • Čtyři velikosti s malým profilem mají čtyři protiskluzové nožičky
  • Tři větší velikosti jsou dodávány s výklopnými nožičkami
  • Odolnost vůči teplotám do 85 °C (plastové kusy)

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Víko a podstavec – 1 mm ocelový plech, epoxidový lak s texturou, grafitově šedá barva
  • Boční profily – 6063 hliníkový výlisek, matně stříbrně eloxovaný
  • Přední/zadní panely – 1070 hliník, tloušťka 1 mm (typy 1, 2, 3, 4) nebo 2 mm (typy 5, 6, 7), stříbrně eloxované
  • Držáky a naklápěcí nožičky – vysoce kvalitní vstřikovaný ABS, grafitově šedá barva

VOLITELNÉ

  • Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, jiné barvy na vyžádání
Technický list

krabice-pro-elektroniku_datasheet_CONTEG-20230824_cz.pdf

Velikost souboru: 6046 kB

Další verze en
Obrázek

Serie-110-1-4-a.jpg

Velikost souboru: 370 kB

Obrázek

Serie-110-1-4-b.jpg

Velikost souboru: 106 kB

Obrázek

Serie-110-5-7-a.jpg

Velikost souboru: 280 kB

Obrázek

Serie-110-5-7-c.jpg

Velikost souboru: 85 kB

Obrázek

Serie-110-5-7-b.jpg

Velikost souboru: 80 kB

Obrázek

110_14_montaje.jpg

Velikost souboru: 154 kB

Obrázek

110_2_M2.jpg

Velikost souboru: 121 kB

Obrázek

110_2_M3.jpg

Velikost souboru: 180 kB

Obrázek

110_2_M4.jpg

Velikost souboru: 106 kB

Obrázek

110_2_MO.jpg

Velikost souboru: 185 kB

Obrázek

110_6_M3.jpg

Velikost souboru: 153 kB

Obrázek

110_6_M2.jpg

Velikost souboru: 175 kB

Obrázek

110_6_M4.jpg

Velikost souboru: 121 kB

Obrázek

110_6_MO.jpg

Velikost souboru: 160 kB

Obrázek

110_6_P2.jpg

Velikost souboru: 245 kB

Obrázek

110_6_P3.jpg

Velikost souboru: 184 kB

Obrázek

110_6_P4.jpg

Velikost souboru: 156 kB

Obrázek

110_6_PA.jpg

Velikost souboru: 289 kB

Obrázek

p3_1.jpg

Velikost souboru: 108 kB

Obrázek

Serie-110-edfa_enclosure.jpg

Velikost souboru: 73 kB

Obrázek

Serie-110-Atstorm.jpg

Velikost souboru: 69 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en