Řízené PDU

Řízené napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také i na jednotlivých zásuvkách, včetně množnosti jejich ovládání.

Řízené napájecí panely zajišťují nejen přívod elektrické energie a její distribuci k IT zařízením v rozvaděči, ale umožňují navíc vzdálené ovládání jednotlivých zásuvek (zapínaní, vypínání) a dále monitorování odběru energie z jednotlivých zásuvek (verze PDU s označením POM).

  • Řízené PDU měří napětí a kmitočet, umožňují reportovat účiník zátěže, činný a zdánlivý výkon a spotřebovanou energii ze sítě (v kWh). 
  • Na samotném zařízení je umístěn zabudovaný podsvícený displej. K dispozici je také externí displej mimo panel, který je vhodný pro napájení kritických IT zařízení vyžadujících nepřerušené napájení.
  • Zabudovaný webový server umožňuje vzdáleně nastavit panel, číst informace a ovládat jednotlivé zásuvky konkrétního PDU v uživatelsky přívětivém webovém rozhraní.
  • Možnost integrace PDU do dohledového systému pro centrální správu CONTEG Pro Server, nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka).
  • Hybridní technologie přístupu - připojení Ethernet a sériová komunikace, k oběma rozhraním lze přistupovat současně a nezávisle.
  • Kompatibilní s 19“ stojanovými rozvaděči.
  • Umístění v rozvaděči – verze pro horizontální i vertikální montáž.

 

Parametr Hodnota
Materiál 1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci s držáky z nerezové oceli

Rozměry

Délka: předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci
Výška: 65 mm
Hloubka: 56 mm
Barva Černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá
Displej Podsvícený LCD
Připojení 1fázové 230V AC, nebo 3fázové230/400V AC; 16A, nebo 32A
Měření Efektivní hodnota proudu
Napětí (V) a kmitočet
Účiník zátěže
Celková spotřebovaná energie
Činný (W) a zdánlivý výkon (VA)
Chyba měření <1%
Data bus 2x RJ45 data buskonektory RS-485
Ethernet RJ 45 konektor
TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP se záložní statickou IP, SNMP, Modbus, API
Port pro senzor Možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru
Rozsah pracovní teploty 0–60 °C
Jištění Neomezený výběr typu jištění například:
  • Miniaturní jistič (MCB)
  • Tepelná pojistka
  • Držák na skleněnou pojistku
  • Držák na pojistku D2(PASCO cartridge)
Přepěťová ochrana Volitelně jako vyměnitelný modul (Hot Swap)
Spotřeba energie < 3 W základní – černá

 

Technický list

PDU_datasheet_CZ_20210901.pdf

Velikost souboru: 1875 kB

Další verze en ru fr
Obrázek

PDU-IPSEA.jpg

Velikost souboru: 126 kB

Obrázek

rizene-PDU-2-WEB.jpg

Velikost souboru: 77 kB

Obrázek

rizene-PDU-WEB.jpg

Velikost souboru: 159 kB

Obrázek

IP-SEA-008C300016_WEB.jpg

Velikost souboru: 171 kB

Obrázek

PDU-colors.jpg

Velikost souboru: 113 kB

Obrázek

program.jpg

Velikost souboru: 75 kB

Obrázek

program1.jpg

Velikost souboru: 354 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Napájecí panely (PDU) řízené, monitorované a základní

Velikost souboru: 1573 kB

Příslušenství

Inline měřič

1fázový, nebo 3fázový inline měřič výkonu s podsvíceným displejem je vhodný k měření parametrů na přívodu základního napájecího panelu.

Zobrazit

Teplotní a vlhkostní senzor

Senzor snímá teplotu a vlhkost uvnitř rozvaděče. Připojuje se pomocí 2,5 m dlouhého kabelu přímo do monitorovaného, nebo řízeného PDU.

Zobrazit

Výstupní napájecí kabely

Výstupní napájecí kabely slouží k přenosu elektrické energie mezi napájecím panelem a IT zařízením umístěným uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Přívodní napájecí kabely

1fázové 16A monitorované a řízené napájecí panely jsou dodávány bez přívodního napájecího kabelu.

Zobrazit

Zábrany proti nechtěnému vytažení kabelu

Retenční objímka snižuje riziko neúmyslného vytažení napájecího kabelu.

Zobrazit

Držáky pro vertikální instalaci PDU

Pro vertikální instalace napájecích panelů do rozvaděčů je nutné doobjednat příslušný držák pro základní, monitorované a řízené PDU, který není součástí balení.

Zobrazit