Řízené PDU
Řízené napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také i na jednotlivých zásuvkách, včetně množnosti jejich ovládání.







Představení produktu
Řízené napájecí panely zajišťují nejen přívod elektrické energie a její distribuci k IT zařízením v rozvaděči, ale umožňují navíc vzdálené ovládání jednotlivých zásuvek (zapínaní, vypínání) a dále monitorování odběru energie z jednotlivých zásuvek (verze PDU s označením POM).
- Řízené PDU měří napětí a kmitočet, umožňují reportovat účiník zátěže, činný a zdánlivý výkon a spotřebovanou energii ze sítě (v kWh).
- Na samotném zařízení je umístěn zabudovaný podsvícený displej. K dispozici je také externí displej mimo panel, který je vhodný pro napájení kritických IT zařízení vyžadujících nepřerušené napájení.
- Zabudovaný webový server umožňuje vzdáleně nastavit panel, číst informace a ovládat jednotlivé zásuvky konkrétního PDU v uživatelsky přívětivém webovém rozhraní.
- Možnost integrace PDU do dohledového systému pro centrální správu CONTEG Pro Server, nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka).
- Hybridní technologie přístupu - připojení Ethernet a sériová komunikace, k oběma rozhraním lze přistupovat současně a nezávisle.
- Kompatibilní s 19“ stojanovými rozvaděči.
- Umístění v rozvaděči – verze pro horizontální i vertikální montáž.
Informace
Základní charakteristika
Výška (mm) |
65
|
---|---|
Produktová řada název |
Řízené PDU |
Hloubka (mm) |
56
|
Délka |
Předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci |
Napájení |
1fázové 230V AC, nebo 3fázové230/400V AC; 16A, nebo 32A |
Display |
Podsvícený LCD |
Barevné provedení |
Černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá |
Použitý maiteriál |
1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci s držáky z nerezové oceli |
Provozní teplota |
0–60 °C |
Spořeba (W) |
< 3 W základní – černá |
Přepěťová ochrana |
Volitelně jako vyměnitelný modul (Hot Swap) |
Jištění |
Neomezený výběr typu jištění například: |
Porty pro senzory |
Možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru |
Ethernet |
RJ 45 konektor |
Data Bus |
2x RJ45 data buskonektory RS-485 |
Měření |
Efektivní hodnota proudu |
Video
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Brožura: Napájecí panely řízené monitorované a základní
Technický list: Napájecí panely (PDU)