PREMIUM Cabling RDF

Koncipován speciálně pro infrastrukturní rozvody, datová centra, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděč má rámovou konstrukci s nosností až 800 kg.

Rozvaděč PREMIUM Cabling RDF je navržen jako čistě kabelážní rozvaděč pro datová centra, technické prostory, síťové a telekomunikační uzly. Rozvaděče RDF instalované s pokročilými kabelážními systémy (jako jsou HDWM, OptiWay a Top Duct) zajišťují nejlepší možnou podporu.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Univerzální rozvaděč navržený pro ukládání kabeláže s nosností až 800 kg
  • Plně konfigurovatelný
  • Kompatibilní se všemi systémy kabelového managementu – OptiWay, HDWM, Top Ducts

Parametr Hodnota
Výška 42, 45, 48U
Šířka 800 mm
Hloubka 800, 1 000, 1 200 mm
Nosnost 800 kg 
Dveře k dispozici 10 typů dveří pro přední či zadní instalaci a 3 typy zadních panelů; kombinovatelné s 8 typy zámků. Úhel otevírání dveří 180°, snadno zaměnitelný směr otevírání
Bočnice k dispozici 2 provedení, vždy odnímatelné s možností volby 2 typů zámků
Horní kryty jednodílné provedení, snadno demontovatelné, několik designových variant
Spodní kryty více dílné provedení skládající se ze 3 nebo 4 částí, každá samostatně upevněná a snadno zaměnitelná
Nožičky Výškově stavitelné nožičky, několik druhů koleček
Lišty 19" lišty nebo 21" lišty: 2 páry; L-profil
IP krytí standardně IP40, volitelně IP54, IP20 při užití perforovaných nebo celokovových dveří
Barevné provedení prášková barva RAL 7035 nebo RAL 9005
Klimatizace kompatibilní se střešními, nástěnnými a bočními klimatizačními jednotkami - CoolSpot CoolTeg
Standardní konfigurace

2 páry vertikálních 19" posuvných lišt L, značení jednotlivých instalačních pozic včetně čísla pozice

1 pár bočních panelů se zámkem

přední skleněné dveře s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333

zadní plechové dveře s pákovým vícebodovým zámkem, univerzální klíč 333

odnímatelný horní kryt s otvory pro vstup kabelů a otvorem pro ventilační jednotku - design I

odnímatelný segmentovaný spodní kryt (v závislosti na rozměru rozvaděče design C nebo F) s otvory pro vstup kabelů

plastové a plechové záslepky kabelových vstupů

zemnící sada

28x montážní sada

Výškově nastavitelné nožičky

2x kulatá kabelová průchodka s kartáčem DP-KP-RB4 v příslušenství

Technický list

PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_CZ_20210610.pdf

Velikost souboru: 1950 kB

Další verze de ru fr en
Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg

Velikost souboru: 129 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg

Velikost souboru: 103 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg

Velikost souboru: 89 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg

Velikost souboru: 88 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg

Velikost souboru: 84 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg

Velikost souboru: 91 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg

Velikost souboru: 195 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg

Velikost souboru: 237 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg

Velikost souboru: 288 kB

Obrázek

Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg

Velikost souboru: 256 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en