Osvětlovací jednotka

Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči.

Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči. Užívá se pro osvětlení zařízení instalovaného v rozvaděči.

Parametr Hodnota
Osvětlení LED, úhel 120°, 6 500 K
Světelnost 400 lm
Napětí/frekvence 24-265 V DC/AC~ 50/60 Hz
Příkon 5 W
Způsob upevnění Magnety
Provozní teplota -30 °C až 70 °C
Rozměry 357,4 × 32 × 35,5 mm(V × Š × H)
Váha 140 g
Certifikace CE, UL
Ovládání světla pohybový senzor, vypínací doba 5 minut
 
Obrázek

DP-OJ-06.jpg

Velikost souboru: 122 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en