Osvětlovací jednotka
Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči.

Představení produktu
Osvětlovací jednotka s pohybovým senzorem je vybavena magnetem a lze ji proto snadno umístit na libovolné místo v rozvaděči. Užívá se pro osvětlení zařízení instalovaného v rozvaděči.
Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
Osvětlovací jednotka |
---|---|
Hmotnost |
140 g |
Osvětlení |
LED, úhel 120°, 6 500 K |
Světelnost |
400 lm |
Příkon |
5 W |
Upevnění |
Magnety |
Certifikace |
CE, UL |
Napětí |
24-265 V DC/AC~ 50/60 Hz |
Ovládání světla |
pohybový senzor, vypínací doba 5 minut |
Rozměry |
357,4 x 32 x 35,5 mm(V x Š x H) |
Provozní teplota |
-30 °C až 70 °C |
Ke stažení
Produktový katalog: Venkovní skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 9. 3. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze:
Brožura: Venkovní řešení
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze:
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze:
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče
Technické listy
Velikost souboru: 6.53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025

lighting-unit-with-motion-sensor_DP-OJ-06
Obrázky
Velikost souboru: 122.15 kB
Nahráno: 9. 3. 2025