Optická vana

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. K produktu dále nabízíme různé druhy modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Optické vany se používají pro ukončení optických kabelů v rozvaděči. V nabídce naleznete kromě pevné a výsuvné optické vany i kompletní nabídku modulárních panelů a dalšího optického příslušenství.

Pevná a výsuvná optická vana - ORPM-01 a ORVM-01

  • Výška 1U
  • Modulární panely nejsou součástí dodávky, nutno specifikovat samostatně

Panely v následujících variantách

  • ST, SC, FC, FCD v provedení 8, 12, 16 a 24 pozic pro FO spojky
  • DSC v provedení pro 8, 12 a 16 pozic pro FO spojky
  • Otvory pro vstup kabelů v zadní části, připraveny pro PG průchodky
  • Volné otvory pro spojky a průchodky lze zaslepit
  • Montáž do 19" lišt pomocí dvou posuvných držáků
  • Držák pro instalaci optické kazety
  • Barevné provedení – prášková barva RAL 9005

Optické příslušenství

  • Optická kazety
  • PG průchodky
  • Záslepky PG otvorů
  • Přední a zadní organizéry
Obrázek

ORVE-01-250.jpg

Velikost souboru: 15 kB

Obrázek

ORPM-01-with-front-panel.jpg

Velikost souboru: 29 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en