WME – oceloplechové

Standardní provedení rozvaděčových skříní je ocelový plech s následnou povrchovou úpravou epoxi-polyesterovou práškovou barva v RAL 7035. Jedno i dvoudveřové provedení.

Kompaktní rozvaděčové skříně WME z oceloplechu jsou vhodné do vnitřních prostor pro mnoho aplikací v průmyslu a elektrotechnice.

Široká nabídka velikostí skříní jak s plnými dveřmi, tak i s prosklenými, v jedno a dvoudvéřovém provedení, je doplněna širokou škálou příslušenstvím. Konstrukční řešení této řady nabízí vysokou tuhost nejen zadního panelu, ale i celé skříně. Při výrobě je použita technologie laserové svařování, která dodává skříním čistý design.

CONTEG zhotovuje na vyžádání i výřezy otvorů a závity pro potřebné instalace do rozvaděčových skříní.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Produktová řada WME je uvedena na seznamu UL.
  • Jednodveřová/dvoudveřová rozvaděčová skříň, závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (jednoduchá změna otevírání dveří z pravých na levé). Dveře jsou opatřeny polyuretanovým pěnovým těsněním po celém obvodu a otočným zámkem nebo tříbodovým uzavíracím systémem.
  • Kabelové dno/dna
  • Perforované montážní lišty na dveřích od výšky rozvaděče 500 mm
  • Perforované montážní lišty na bočnicích od hloubky rozvaděče 250 mm
  • Montážní deska se značeným rastrem 50 × 50 mm
  • Příslušenství pro montáž na stěnu

Parametr Hodnota
Materiál: skříň Ocelový plech
Materiál: montážní deska žárově pozinkovaný ocelový plech
Materiál: prosklená verze 4 mm kalené čiré sklo dle ČSN EN 12150
Povrchová úprava rozvaděče Epoxipolyesterový práškový lak
Barva RAL 7035 pro vnitřní použití, ostatní barvy na vyžádání
Stupeň krytí IP66 jednodveřové provedení/ IP55 dvoudveřové provedení dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
Mechanická odolnost IK10 dle IEC 62262
IK08 (pro sklo)
Technický list

WME-WME-G_datasheet_CZ_20220217.pdf

Velikost souboru: 1441 kB

Další verze en fr
Obrázek

WME-181003-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 73 kB

Obrázek

WME-181003-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 73 kB

Obrázek

WME-181003-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 176 kB

Obrázek

WME-181003-backopened-WEB.jpg

Velikost souboru: 69 kB

Obrázek

WME-050503-main-WEB.jpg

Velikost souboru: 51 kB

Obrázek

WME-050503-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 124 kB

Obrázek

WME-050503-back-opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 56 kB

Obrázek

WME-050503-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 47 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Příslušenství

Náhradní montážní deska

Náhradní pozinkovaná montážní deska se značeným rastrem.

Zobrazit

Držáky pro posuv montážní desky

Držáky pro variabilní posuv montážní desky v rozvaděči.

Zobrazit

Vnitřní dveře

Vnitřní dveře slouží k oddělení ovládacích prvků od živých částí uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Průhledové dveře

Dveře pro zabezpečení přístupu k ovládacím prvkům, které jsou nainstalované na plných dveřích rozvaděče.

Zobrazit

Zámky/uzavírací vložky pro WME

Nabízíme různé typy zámků a uzavíracích vložek. 

Zobrazit

Podstavec pro WME

100 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně na pevný základ pro vnitřní i venkovní aplikace.

Zobrazit

Dveřní stop

Aretace dveří v otevřené poloze

Zobrazit

Kapsa na dokumenty

Samolepicí kapsa na uložení A4 dokumentace uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Svítidlo

LED osvětlení vnitřního prostoru rozvaděče.

Zobrazit

Kabelové vývodky a matice s PG/metrickým závitem

Vývody zajišťují průchod kabelu při požadavku vysokého IP krytí a mechanického upevnění.

Zobrazit

Kabelové dno kovové plné

Náhradní kovové kabelové dno k rozvaděčové skříni pro vlastní úpravu průchodů.

Zobrazit

Kabelové dno s průchodovým rámečkem a volitelnými vložkami

Kovové vyděrované kabelové dno s průchodovým rámečkem.

Zobrazit

Vnitřní montážní lišty

Vertikální perforované montážní lišty pro instalaci komponent.

Zobrazit

19" pevné lišty

Vnitřní 19" pevné lišty pro instalaci IT/telco zařízení.

Zobrazit

Hřebenové dveřní lišty

Perforované horizontální dveřní lišty pro uchycení např. kabeláže.

Zobrazit

Střecha proti dešti

Vhodná pro venkovní aplikace pro zvýšení odolnosti proti vlivům venkovního prostředí.

Zobrazit

Sada pro řadové spojení WME

Vhodná pro spojení rozvaděčů řady WME do řady při zachování IP krytí.

Zobrazit

Kabelové dno s kulatým průchodem

Kovové vyděrované kabelové dno s kulatým rámečkem.

Zobrazit

Držák pro montáž WME na sloup

Kompletní sestava pro uchycení rozvaděče na sloup.

Zobrazit

Držáky na stěnu pro WME a outTEG OMR LITE

Držáky pro přímou vnější montáž rozvaděče na stěnu.

Zobrazit

Uzemnění pro WME

Kompletní sada uzemňovacích kabelů k rozvaděči

Zobrazit

Kabelové dno s membránovým průchodem

Kovové vyděrované kabelové dno s membránových průchodem.

Zobrazit

Drenáž kondenzátu

Příslušenství k odvodu kondenzátu u aplikacích s vysokým kolísáním okolních teplot.

Zobrazit

Kompenzátor tlaku

Zařízení pro kompenzaci tlaku vznikajícího uvnitř skříně při změnách okolních teplot.

Zobrazit

Ventilátor s filtrem

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

Zobrazit