Monitorované PDU
Monitorované napájecí panely umožňují vzdálené monitorování odebírané energie na vstupu a také na jednotlivých zásuvkách.
Monitorované napájecí panely zajišťují nejen přívod elektrické energie a její distribuci k IT zařízením v rozvaděči, ale také umožňují monitorování odběru energie na vstupu a i z jednotlivých zásuvek (verze PDU s označením POM).
- Monitorované PDU měří napětí a kmitočty, umožňují reportovat účiník zátěže, činný a zdánlivý výkon a spotřebovanou energii ze sítě (v kWh).
- Na samotném zařízení je umístěn zabudovaný podsvícený displej. K dispozici je také externí displej mimo panel, který je vhodný pro napájení kritických IT zařízení vyžadujících nepřerušené napájení.
- Zabudovaný webový server umožňuje vzdáleně nastavit panel, číst informace a ovládat jednotlivé zásuvky konkrétního PDU v uživatelsky přívětivém webovém rozhraní.
- Možnost integrace PDU do dohledového systému pro centrální správu CONTEG Pro Server, nebo do systému 3. stran (k dispozici MIB tabulka).
- Hybridní technologie přístupu – připojení Ethernet a sériová komunikace, k oběma rozhraním lze přistupovat současně a nezávisle.
- Kompatibilní s 19“ stojanovými rozvaděči.
- Umístění v rozvaděči – verze pro horizontální i vertikální montáž.
Parametr | Hodnota |
---|---|
Materiál | 1,5 mm eloxovaný hliník s ochrannou vrstvou proti oxidaci s držáky z nerezové oceli |
Rozměry |
Délka: předem daná dle typů, nebo lze upravit na požadovanou konfiguraci Výška: 65 mm Hloubka: 56 mm |
Barva | Černá, červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová, bílá |
Displej | Podsvícený LCD |
Připojení | 1fázové 230V AC, nebo 3fázové230/400V AC; 16A, nebo 32A |
Měření | Efektivní hodnota proudu Napětí (V) a kmitočet Účiník zátěže Celková spotřebovaná energie Činný (W) a zdánlivý výkon (VA) Chyba měření <1% |
Data bus | 2 x RJ45 data buskonektory RS-485 |
Ethernet | RJ 45 konektor TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP se záložní statickou IP, SNMP, Modbus, API |
Port pro senzor | Možnost připojení teplotního a vlhkostního senzoru |
Rozsah pracovní teploty | 0–60 °C |
Jištění | Neomezený výběr typu jištění například: Miniaturní jistič (MCB) Tepelná pojistka Držák na skleněnou pojistku Držák na pojistku D2(PASCO cartridge) |
Přepěťová ochrana | Volitelně jako vyměnitelný modul (Hot Swap) |
Spotřeba energie | < 3 W základní – černá |
Technický list
PDU_datasheet_CZ_20210901.pdf
Velikost souboru: 1875 kB
Obrázek
pdu-WEB.jpg
Velikost souboru: 75 kB
Obrázek
IP-SEI-318C36C932.jpg
Velikost souboru: 41 kB
Obrázek
monitor-color-pdu.jpg
Velikost souboru: 383 kB
Obrázek
monitored-pdu-3-web.jpg
Velikost souboru: 65 kB
Obrázek
monitored-pdu-4-web.jpg
Velikost souboru: 73 kB
Obrázek
PDU-colors.jpg
Velikost souboru: 113 kB
Obrázek
program.jpg
Velikost souboru: 75 kB
Obrázek
program1.jpg
Velikost souboru: 354 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en
Brožura
Brožura – Napájecí panely (PDU) řízené, monitorované a základní
Velikost souboru: 1573 kB