Nástěnné a SOHO rozvaděče

MiniNET

Speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Ideální volba pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, kompatibilní s bezdrátovou technologií.

Přídáno do objednávky

MiniNET
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Nástěnný rozvaděč MiniNET určený pro malé domácnosti a instalace SOHO (Small Office, Home Office). Nabízí rychlou a snadnou montáž bez použití šroubů a nářadí díky čtyřem praktickým bočním zarážkám. Dodává se v plochém balení.

Hlavní výhody produktu

  • Jeho speciální design a konstrukce z termoplastu jsou dokonale přizpůsobeny tak rozmanitému prostředí, jako jsou obchody, pobočky bank, průmyslová prostředí atd. Jedná se o ideální volbu pro jakoukoli malou instalaci hlasových/datových služeb, DSL telefonie, internetu nebo videokonferencí, jejíž další výhodou je kompatibilita s bezdrátovou technologií
  • Dveře s vestavěným závěsem, který umožňuje obrátit směr otáčení dveří během montáže bez použití nářadí
  • Průhledné okénko v bronzové barvě pro dohled nad zařízením. Bezpečnostní zámek s klíčem
  • Horní/dolní kryty a boční krycí panely z termoplastu ABS odolného proti vysokým teplotám
  • Standardní ventilace v horních/dolních krytech umožňuje optimální cirkulaci vzduchu (celková větraná plocha = 90 cm2)
  • Předpřipravené a prakticky použitelné zadní větrací otvory, které umožňují snadnou správu kabeláže
  • Vnitřní části s nastavitelnou hloubkou
  • Zadní krycí panel s kotevními body ke stěně
  • Police s bezšroubovým upevněním, výškově nastavitelná
  • Rychlomontážní patch-panel
  • Nová konstrukce rámů pro ukotvení konektorů umožňuje kompatibilitu jednotky s montáží konektorů Keystone a Systimax
  • Konstrukce vyrobená ze žáruvzdorného ABS (90 oC) a horní krycí panel, vanička, zajišťovací části a patch-panel z 1 mm silného ocelového plechu, povrchově upraveného epoxidovou barvou
  • Barva: boky, rám dveří a vnitřní příslušenství v barvě podobné RAL 9002, horní a spodní krycí panel a boční zarážky v barvě podobné RAL 7044
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

MiniNET

Kód

RE-32240010

Výška (mm)
272
Hloubka (mm)
282
Výška s obalem (mm)

139

Šířka (mm)
332
Šířka s obalem (mm)

344

Hlouba s obalem (mm)

365

Hmotnost

2

Standardní konfigurace

1 MININET, 1 pár lišt s nastavitelnou hloubkou, výškově stavitelná police, patch-panel s 16 porty RJ45, 16 adaptérů pro připojení konektorů, horní a dolní ventilace použitelná pro vyvedení kabeláže.

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
Technický list: MiniNET

Technický list: MiniNET

Technické listy
Velikost souboru: 1003.51 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
Stáhnout soubor: cs
Jazykové verze: 
MiniNET

MiniNET

Obrázky
Velikost souboru: 58.53 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-otevreny

MiniNET-otevreny

Obrázky
Velikost souboru: 169.71 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-rozlozeny1

MiniNET-rozlozeny1

Obrázky
Velikost souboru: 105.15 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-1-obrazky-baleni

MiniNET-1-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.99 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-obrazky-baleni

MiniNET-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.38 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-2-obrazky-baleni

MiniNET-2-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.38 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-3-obrazky-baleni

MiniNET-3-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.83 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-4-obrazky-baleni

MiniNET-4-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.4 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-5-obrazky-baleni

MiniNET-5-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.11 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
MiniNET-6-obrazky-baleni

MiniNET-6-obrazky-baleni

Obrázky
Velikost souboru: 2.57 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit