KVM/LCD konzole
Konzole KVM/LCD nabízejí prostorově efektivní řešení (integrace v 1U), jak konfigurovat a spravovat jednotlivé servery i jejich kaskády.
KVM konzole jsou určeny pro nasazení v serverovnách i rozsáhlých datových centrech. Konzole umožňují přímý či vzdálený přístup k jednotlivým serverům či jejich kaskádám. S pomocí KVM konzolí Conteg můžete jednoduše nakonfigurovat a spravovat servery všech hlavních výrobců (IBM, HP, DELL, SUN a další). Jejich předností je integrace KVM switche a LCD konzole vč. klávesnice a touchpadu do kompaktní jednotky o výšce 1U.
LCD držáky (vč. monitoru) jsou vybaveny kvalitními monitory značky SAMSUNG s úhlopříčkou 17" a 19". Konstrukce držáku umožňuje jeho sklopení tak, aby celková výška konzole s LCD monitorem nepřevýšila 1U. Součástí držáku jsou i lišty, designované pro snadnou montáž a výsun KVM/LCD konzole. Velkou přednostní držáků CONTEG je vybavení plnohodnotnou klávesnicí (vč. numerické) se 104 tlačítky a variantním jazykovým rozložením včetně touchpadu. LCD držáky mohou být kombinovány s jednotlivým KVM konzolemi z nabídky Conteg. Nenaleznete-li LCD držák či KVM konzoli, kterou hledáte, obraťte se s důvěrou na nás. Řada speciálních konzolí i držáků není zahrnuta ve standardní nabídce.
- PS/2 nebo USB vstup do LCD držáku (dle typu koncovek kabeláže)
- Klávesnice vybaveny touchpadem (volitelně trackballem)
- Variantní jazykové nastavení klávesnice - USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR a evropské rozložení klávesnice je standard
- Vícejazyčné „on screen" menu
- Posuvné lišty s fixací pozice pro zamezení pohybu během psaní
- Jednoduché napojení KVM konzole
- Standardní napájení 230V; 12, 24 a 48V volitelně
Parametr | Hodnota |
---|---|
KVM/LCD |
Vysoká hustota Cat5 KVM s 16 nebo 32 porty v 1U Až 128 nebo 256 serverů v jedné skupině (8-úrovňová kaskáda) USB KVM s 8 nebo 16 porty v 1U Nákladově efektivní DB15 KVM integrace Kompatibilní se všemi operačními systémy včetně Windows Vista, 2003/XP/2000, Linux, Netware, Unix KVM konzole lze libovolně kombinovat s LCD držáky, vybavené monitory SAMSUNG s úhlopříčkou 17" a 19". |
Příslušenství |
3m USB KVM kabel: K-C-USB-3 3m PS/2 KVM kabel: K-C-PS2-3 3m Cat5e STP patch kabel - šedý: K-C-STP-3 PS/2 dongle pro Cat5 KVM: K-D-PS2 USB dongle pro Cat5 KVM: K-D-USB |