Kouřový detektor

Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven.

Kouřový detektor jako nezbytný zabezpečovací prvek datových center a serveroven by měl být namontován na strop pro maximální možnou detekci kouře.

Detektor vydává 85 db dvoustavový alarmový signál ve vzdálenosti 3 m od zařízení a dále je vybaven LED indikací.

Detektor je napájen z hlavního zařízení a je možné připojit záložní 9V baterii. Připojení se provádí pomocí standardního síťového kabelu CAT5/6 s maximální délkou 90 m.

Zařízení není automaticky rozpoznáno.

 

Objednací kód: RMS-I-DE-01


  • 85 db ve vzdálenosti 3 m od zařízení
  • dvoustavový alarmový signál z kouřového detektoru
  • LED indikující stav kouřového detektoru
  • automatické rozpoznání zařízení
  • detektor je napájen z hlavního zařízení
  • možnost připojení záložní 9V baterie
  • sítový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5 m je přiložen
  • připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
  • maximální připojitelná délka kabelu je 90 m
Technický list

RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2100 kB

Další verze en
Obrázek

RMS-I-DE-01-web.jpg

Velikost souboru: 76 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en