Klávesnice s čtečkou karet
Klávesnice se zabudovanou čtečkou karet (EM formát) pro přístupový systém RAMOS ACS.
Podsvícená klávesnice se zabudovanou čtečkou karet (EM formát) umožňuje autorizaci pomocí karty samotné na 125 kHz nebo kombinaci karty s 4místným kódem.
Snadné připojení k přístupové jednotce dveří RDU pomocí kabelu s barevně označeným konektorem RJ-45. Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro indikaci stavu.
Vhodná pro instalaci do vnitřních prostor.
Objednávací kód: RMS-ACS-U-KER
- Je schopna číst EM karty 125 kHz
- Čtecí vzdálenost od 15 cm
- Komunikuje přes protokol Wiegand 26b
- Podsvícená klávesnice
- Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro informaci o stavu
- Spotřeba: v běžném stavu 65 mA
- Je napájena z řídící jednotky (12 V DC)
- 3 montážní otvory na šrouby
- Součástí je kabel 4,5 m dlouhý se zelenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení
- Pracovní teplota: -25 °C – +60 °C
- Pracovní Vlhkost: 10 – 90% RH
- Rozměry: 152x46x25mm
- Hmotnost: 0.15 kg
Obrázek
Kl?vesnice_s_cte?kou_karet.jpg
Velikost souboru: 22 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en