Hypoxický preventivní protipožární systém
Hypoxický preventivní protipožární systém pracuje na principu snížení koncentrace kyslíku ve vzduchu na úroveň, při které požár vůbec nevznikne.
Unikátní systém, který plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení a umožnuje předejít vzniku požáru s garancí nulového požárního rizika v chráněném prostoru datového centra. Řešení je navrženo tak, aby požár v datovém centru vůbec nevznikl a to díky tzv. hypoxickému vzduchu (snížená koncentrace kyslíku). Principem hypoxické technologie je trvalé udržování obsahu kyslíku v chráněném prostoru datového centra pod hranicí 16% (běžně je 21%), a to 24/7 po celou dobu životnosti stavby. 16% hranice koncentrace kyslíku ve vzduchu je zcela klíčová pro proces hoření. Vzduch s podílem kyslíku sníženým pod tuto kritickou hranici znemožňuje vznik požáru, ale přitom je stále naprosto bezpečný pro lidskou obsluhu, což je potvrzeno i Státní zdravotním ústavem ČR. Podobné prostředí přibližně odpovídá nadmořské výšce 2700 metrů.
Jak systém funguje? Okolní vzduch (s 21% podílem kyslíku) se nasává pomocí kompresoru do vzdušní a putuje do hypoxického generátoru, kde se zbaví nečistot a přemění se na hypoxický vzduch (vzduch s podílem kyslíku pod hranicí 16%). Celá místnost datového centra se naplní vzduchem s redukovaným obsahem kyslíku, což zabraňuje vznícení ohně. Vzduch s nízkým obsahem kyslíku uniká z místnosti, čímž se průtok dokončuje a dochází k ventilaci prostoru. Monitorovací a řídicí jednotka automaticky trvale sleduje místnost pomocí snímačů kyslíku a zajišťuje v ní stabilní a zdravé prostředí se sníženým obsahem kyslíku.
VÝHODY:
- Plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení
- Žádná konstrukční omezení
- Snížená požární odolnost stavebních konstrukcí - kratší než 30 minut (ČSN 73 0810; 2016)
- Není nutná instalace zařízení na odvod tepla a kouře (ČSN 73 0810; 2016)
- Neomezená velikost požárního úseku
- Není nutná instalace vzduchotechnické jednotky
- Nevnikají žádné škody vlivem hašení ani ztráta pracovního procesu
- Bez dopadu na životní prostředí
- Snadná instalace a údržba
- Funkčnost systému je možné kdykoliv ověřit v reálném čase.
Hmotnost/hlučnost technologie | Objem chráněného prostoru*** | Předpokládaná doba provozu/spotřeba energie (za 24 hodin)** |
---|---|---|
400 kg/61 dB | 1 – 370 mᶟ | 8 h/40 kWh |
500 kg/62 dB | 370 – 520 mᶟ | 8 h/56 kWh |
600 kg/67 dB | 521 – 750 mᶟ | 8 h/96 kWh |
800 kg/67 dB | 751 – 1 150 mᶟ | 8 h/130 kWh |
900 kg/67 dB | 1 151 – 1 630 mᶟ | 8 h/130 kWh |
1200 kg/68 dB | 1 631 – 2 350 mᶟ | 8 h/200 kWh |
1400 kg/66 dB | 2 351 – 3 500 mᶟ | 8 h/312 kWh |
1800 kg/66 dB | 3 501 – 4 700 mᶟ | 8 h/360 kWh |
2500 kg/66 dB | 4 701 – 5 850 mᶟ | 8 h/440 kWh |
2650 kg/68 dB | 5 851 – 7 600 mᶟ | 8 h/600 kWh |
4000 kg/68 dB | 7 601 – 10 000 mᶟ | 8 h/720 kWh |
5300 kg/68 dB | 13 201 – 15 100 mᶟ | 8 h/1050 kWh |
Doba na prvotní snížení kyslíku v chráněném prostoru z 20,9% na 15%* trvá 16 hodin. Kalkulováno na výměnu vzduchu (netěsnosti) max. 50% z celkového objemu za 24 hod.
**Kalkulováno na „free volume“ – např. při 50% vyplnění prostoru nábytkem znamená pokles spotřeby energie o 50%.
***V případě většího objemu chráněného prostoru se použijí dva, tři nebo více systémů.
2021072011391520210611150105hypoxie-strojovna.jpg
Velikost souboru: 621 kB
hypoxie-technologie-web.jpg
Velikost souboru: 323 kB
Hypoxicky_system-technicke-reseni.png
Velikost souboru: 913 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB