Hygrostat

Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.

Hygrostat je zařízení, které spíná topné jednotky, ventilátory nebo výměníky tepla při překročení nastavené hodnoty relativní vlhkosti, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř skříně.

 

Rozsah dodávky:

  • Jednotka připravená k zapojení

Vlastnost Popis
Montáž Na DIN lištu 35 mm
Připojení Šroubová svorka
Rozsah nastavení relativní vlhkosti 35-100 % RH
Spínací proud (max. zatížení) 5 A/230 V
Hystereze ±3 % RH
Rozměry 67x50x38 mm
Obrázek

hygrostat_main.png

Velikost souboru: 25 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB