FSM – oceloplech, integrované bočnice

Oceloplechové s integrovanými bočnicemi v rámu, v jednodvéřovém a dvoudvéřovém provedení, s nosností až 700 kg. Vhodné pro vnitřní instalace.

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.

Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce.

K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové a dvoudveřové provedení rozvaděčové skříně
  • Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
  • Bočnice integrovány v rámu
  • 28 velikostí od rozměru 1 400 × 600 × 300 mm až po 2 000 × 1 600 × 500 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Klimatizační jednotky

Ventilátory s filtrem

Parametr Hodnota
Materiál rozvaděčová skříň Ocelový plech
Materiál montážní deska Žárově pozinkovaný ocelový plech
Povrchová úprava rozvaděče Epoxipolyesterová prášková barva
Barva RAL 7035 pro vnitřní použití
Stupeň krytí IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
Mechanická odolnost IK10 dle IEC 6226
Rozsah dodávky Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi
Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem
Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé)
Zadní a střešní panel
Vícedílné kabelové dno
Montážní deska s rastrem
Technický list

FSM_datasheet_CZ_20220624.pdf

Velikost souboru: 1696 kB

Další verze en fr
Obrázek

FSM-201004+301204_WEB.jpg

Velikost souboru: 79 kB

Obrázek

FSM-201004_main-WEB.jpg

Velikost souboru: 54 kB

Obrázek

FSM-201004_opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 168 kB

Obrázek

FSM-201004_back-WEB.jpg

Velikost souboru: 66 kB

Obrázek

FSM-301204_main-WEB.jpg

Velikost souboru: 59 kB

Obrázek

FSM-301204_opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 194 kB

Obrázek

FSM-301204_back-WEB.jpg

Velikost souboru: 69 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Příslušenství

Bočnice

Bočnice pro samostatně stojící rozvaděčové skříně řady FSE.

Zobrazit

Montážní deska – mezikus

Montážní deska středová prosamostaně stojící rozvaděčové skříně řady FSE.

Zobrazit

Dělící stěna pro oddělení polí

Stěna je vhodná pro oddělení prostoru mezi jednotlivými poli řady rozvaděčových skříní FSE.

Zobrazit

Podstavce pro inTEG FSE

100 mm nebo 200 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně FSE na pevný základ

Zobrazit

Horizontální a vertikální lišty

Perforované montážní lišty pro vytvoření dalších montážních rovin do samostatně stojících rozvaděčových skříní.

Zobrazit

Horizontální lišty

Lišty pro montáž příslušenství s vysokou hmotností pro rozvaděčové skříně FSE a FSM

Zobrazit

Dveřní lišty

Lišty pro montáž komponent na vnitřní stranu dvěří rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Lišty pro uchycení kabelů

Lišty pro rozvaděčové skříně FSE a FSM se montují na boční profily, montážní desku nebo mezi boční profily rámů (zapuštěná montáž).

Zobrazit

19" lišty

Lišty pro uchycení 19" příslušenství do rozvaděčových skříní FSE

Zobrazit

Držáky 19" lišt

Držáky 19" lišt pro rozvaděčové skříně FSE a FSM s šířkou 600 a 800 mm

Zobrazit

Dveřní stop

Aretace dveří v otevřené poloze

Zobrazit

Dveřní spínač pro rozvaděčové skříně

Spínač, který automaticky ovládá nainstalované prvky např. světla, ventilátor, klimatizaci.

Zobrazit

Těsnící dna s přípravou pro zavedení kabelů

Kabelová dna pro vedení kabeláže s dvěma kartáči nebo PU těsněním

Zobrazit

Těsnící sada IP55

Speciální těsnící ionomerová 100% vodotěsná páska

Zobrazit

Kapsa na dokumenty k příslušenství

Kapsy na uložení dokumentace uvnitř rozvaděčové skříně FSE a FSM

Zobrazit

Náhradní montážní deska plná

Montážní deska se značeným rastrem

Zobrazit

Boční držák montážní desky

Pro dodatečnou fixaci montážní desky a omezení vibrací do rozvaděčových skříní FSE a FSM.

Zobrazit

Odkládací police

Odkládací police do samostatně stojících rozvaděčů FSE a FSM

Zobrazit

Parciální montážní deska

Parciální montážní deska pro vytvoření čelních a bočních montážních rovin v rozvaděčových skříní FSE a FSM.

Zobrazit

Zámky a uzavírací vložky

Náhradní vložky místo standardního double-baru 5 mm do samostatně stojících rozvaděčových skříní řady FSE, FSM, FSM-X a FSM-O.

Zobrazit

LED svítidla

Svítidlo s kolíbkovým spínačem pro osvětlení vnitřního prostoru rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Spojovací materiál

Klecové matice, šrouby, panty, držáky, spojovací materiál

Zobrazit

Bezpečnostní samolepky

Vyberte si bezpečnostní samolepky z naší standardní nabídky nebo Vám je zhotovíme podle konkrétních požadavků.

Zobrazit

Ventilátor s filtrem

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

Zobrazit