FSM-O skříně - nerez, integrované bočnice

Samostatně stojící venkovní rozvaděčové skříně FSM-O jsou vyrobené z nerezové oceli.

Samostatně stojící rozvaděčové skříně FSM z oceloplechu s integrovanými bočnicemi v rámu obstojí i v nejnáročnějších průmyslových provozech.  Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně je vyrobena z profilovaných bočních panelů spojených příčnými profily. Tento technologický postup výroby splňuje maximální požadavky na tuhost a 700 kg nosnost rozvaděčové skříně. FSM je možné díky designu spodního rámu používat i bez přídavného podstavce. K vytvoření různých montážních ploch a rovin nabízíme bohatou škálu systémového příslušenství navrženého pro optimální využití profilu rámu. Ke skříním dodáváme i komponenty pro řízení vnitřního prostředí rozvaděčové skříně, jako jsou topné jednotky, ventilátory s filtrem, či aktivní chladicí jednotky.

Doporučíme vám nejen vhodný typ rozměru venkovní skříně, ale i chlazení, topení, monitoring
Sjednejte si první konzultaci Vašeho projektu na dálku. Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.

HLAVNÍ VÝHODY:

  • Svařovaná konstrukce s integrovanými bočnicemi – povrchová úprava práškovou barvou
  • Nosnost 700 kg
  • Jednodveřové provedení rozvaděčové skříně
  • Možnost instalace rozvaděčové skříně bez přídavného podstavce
  • Designová výklopná klika – standard pro všechny typy rozvaděčů
  • Snadné zavření dveří díky speciálnímu uzamykacímu systému
  • Maximální využití vnitřního prostoru – možnost umístění montážní desky mezi zadní sloupky
  • Bočnice integrovány v rámu
  • 17 velikostí od rozměru 1 400 × 600 × 300 mm až po 2 000 × 1 000 × 400 mm
  • Široký sortiment dodávaného příslušenství
  • Řešení na míru – výřezy dle zákaznických požadavků před i po finální povrchové úpravě

 

Kontaktujte nás:

   Zdeněk Hrozek, tel. +420 606 091 839, e-mail: zdenek.hrozek@conteg.cz

Parametr Hodnota
Materiál rozvaděčová skříň Ocelový plech
Materiál montážní deska Žárově pozinkovaný ocelový plech
Povrchová úprava rozvaděče Epoxipolyesterová prášková barva
Barva RAL 7035 pro vnitřní použití
Stupeň krytí IP55 dle normy EN 60529 (stupeň krytí se může snížit po montáži některého příslušenství)
Mechanická odolnost IK10 dle IEC 6226
Rozsah dodávky Svařovaná konstrukce rozvaděčové skříně s integrovanými bočnicemi
Plné dveře s výklopnou klikou (jednodveřové/ dvoudveřové), dveře jsou opatřeny čtyřbodovým uzavíracím systémem
Závěsy dveří jsou u jednodveřového rozvaděče umístěné na pravé straně (možnost změny otevírání dveří z pravých na levé)
Zadní a střešní panel
Vícedílné kabelové dno
Montážní deska s rastrem
Technický list

FSM-O_datasheet_CZ_20220202.pdf

Velikost souboru: 1679 kB

Další verze ru fr en
Obrázek

FSM-O-201004_main-WEB.jpg

Velikost souboru: 54 kB

Obrázek

FSM-O-201004_opened-WEB.jpg

Velikost souboru: 168 kB

Obrázek

FSM-O-201004_back-WEB.jpg

Velikost souboru: 66 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB

Příslušenství

Podstavce pro inTEG FSE

100 mm nebo 200 mm podstavec pro umístění rozvaděčové skříně FSE na pevný základ

Zobrazit

Těsnící sada IP55

Speciální těsnící ionomerová 100% vodotěsná páska

Zobrazit

Náhradní montážní deska plná

Montážní deska se značeným rastrem

Zobrazit

Boční držák montážní desky

Pro dodatečnou fixaci montážní desky a omezení vibrací do rozvaděčových skříní FSE a FSM.

Zobrazit

Horizontální a vertikální lišty

Perforované montážní lišty pro vytvoření dalších montážních rovin do samostatně stojících rozvaděčových skříní.

Zobrazit

Horizontální lišty

Lišty pro montáž příslušenství s vysokou hmotností pro rozvaděčové skříně FSE a FSM

Zobrazit

Dveřní lišty

Lišty pro montáž komponent na vnitřní stranu dvěří rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Lišty pro uchycení kabelů

Lišty pro rozvaděčové skříně FSE a FSM se montují na boční profily, montážní desku nebo mezi boční profily rámů (zapuštěná montáž).

Zobrazit

19" lišty

Lišty pro uchycení 19" příslušenství do rozvaděčových skříní FSE

Zobrazit

Držáky 19" lišt

Držáky 19" lišt pro rozvaděčové skříně FSE a FSM s šířkou 600 a 800 mm

Zobrazit

Dveřní stop

Aretace dveří v otevřené poloze

Zobrazit

Dveřní spínač pro rozvaděčové skříně

Spínač, který automaticky ovládá nainstalované prvky např. světla, ventilátor, klimatizaci.

Zobrazit

Odkládací police

Odkládací police do samostatně stojících rozvaděčů FSE a FSM

Zobrazit

Parciální montážní deska

Parciální montážní deska pro vytvoření čelních a bočních montážních rovin v rozvaděčových skříní FSE a FSM.

Zobrazit

Zámky a uzavírací vložky

Náhradní vložky místo standardního double-baru 5 mm do samostatně stojících rozvaděčových skříní řady FSE, FSM, FSM-X a FSM-O.

Zobrazit

Spojovací materiál

Klecové matice, šrouby, panty, držáky, spojovací materiál

Zobrazit

LED svítidla

Svítidlo s kolíbkovým spínačem pro osvětlení vnitřního prostoru rozvaděčových skříní FSE a FSM

Zobrazit

Kapsa na dokumenty

Samolepicí kapsa na uložení A4 dokumentace uvnitř rozvaděče.

Zobrazit

Ventilátor s filtrem

Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.

Zobrazit