Elektromagnetický zámek – malý

Elektromagnetický zámek (malý) pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.

Malý elektromagnetický zámek dveří s přídržnou silou 700 N, což odpovídá 70 kg, je vhodný pro rozvaděče, kde nemůže být nainstalována elektronická klika značky CONTEG.

LED indikace zámku zobrazuje stav odemčeno, zamčeno, otevřeno nebo vniknutí.

Napájen z hlavní jednotky.

 

Objednací kód: DP-ZM-EML-S


Parametr Hodnota
Zobrazuje stav zámku Odemčeno, zamčeno, otevřeno a vniknutí
Rozměr 90x33x19 mm
Rozměr armatury 90x24x11 mm
Přídržná síla až 70 kg
Spotřeba 300 mA při 12V DC
Kabel 3 m dlouhý, s červenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení
Pracovní teplota +10 °C až +55 °C
Váha 0,7 kg
Napájení Je napájen z řídící jednotky (12V DC)
Součástí balení Montážní šrouby
Obrázek

elektromagneticky_zamek_maly.jpg

Velikost souboru: 13 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en