Detektor zaplavení, detekční lano
Záplavové lano s 3 m dlouhým detekčním kabelem chrání zařízení citlivé na vodu uložené uvnitř rozvaděče před potenciálním zničením.
Po krátkou dobu detekuje i kyselinu z akumulátoru.
Detekční kabel lze prodloužit 3 m dlouhými prodlužovacími detekčními kabely až do celkové délky 50 m.
Detektor je napájen z hlavního zařízení a je automaticky rozpoznán.
Připojení se provádí pomocí kabelu LAN CAT 5/6 s maximální délkou 30 m. Senzor je vybaven 3m dlouhým detekčním lanem a 6m dlouhým odolným propojovacím kabelem.
Objednací kód:
RMS-I-DE-06 (detektor zaplavení)
RMS-I-DE-06-EXT3 (prodloužení detekční části o další 3 m)
- Sensor je vybaven 3m dlouhým detekčním lanem a 6m dlouhým odolným propojovacím kabelem
- Schopné detekovat při krátkém vystavení i kyselinu z baterií
- Mikroprocesorem snímané kapacitní měření
- Automatické rozpoznání zařízení
- Detektor je napájen z hlavního zařízení
- Síťový kabel pro připojení sensoru v délce 1,5 m je přiložen
- Připojení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6
- Maximální délka připojovacího kabelu je 30 m
- Součástí balení: 1,5 m kabel LAN CAT 5