CoolTeg Plus DX
Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka pracující na principu přímého výparu. Chladivo cirkuluje mezi vnitřní a venkovní jednotkou (osazenou kompresorem).
Vnitřní jednotky v provedení DX obsahují kromě ventilátorů a regulačních komponent vysoce účinný výparník pro chladivo R410A nebo chladivo R32. Každou vnitřní jednotku je nutné napojit chladivovým potrubím na venkovní kompresorovou jednotku Conteg CoolOut, popř. jednotky Mitsubishi Heavy Industry nebo Mitsubishi Electric. Tento „split“ systém je potom autonomně řízen pomocí vlastní regulace. Jednotky je možné spojovat do regulačních skupin. Všechny venkovní jednotky jsou vybaveny kompresorem s řízením otáček, elektronickým expanzním ventilem a dalšími špičkovými komponenty. CONTEG nabízí tři výkonové typy s nominálním výkonem od 7 kW až do 25 kW s plynulou regulací. V našich nových jednotkách CoolTeg Plus využíváme nejmodernější technologie a přesnou regulaci založenou na našich zkušenostech datových center po celém světě. Protože se technologie ventilátorů, výměníků, kompresorů a zejména regulačních prvků stále vyvíjejí, musíme i my naše výrobky modifikovat, abychom zajistili jejich nejlepší vlastnosti pro své zákazníky.
Jednotky se vyznačují úspornými EC ventilátory a vysoce účinným tepelným výměníkem. Teplota a vlhkost se měří jak ve studené tak v teplé zóně a plocha pro nasávání a výfuk klimatizovaného vzduchu byla maximálně zvětšena, takže je distribuce vzduchu optimální. K řízení chodu jednotek používáme zcela nový regulátor s pokročilým CONTEG softwarem, a nový grafický barevný dotykový displej o velikosti 4,3“, který odpovídá technologii klimatizačního zařízení 21. století. Jeden displej lze použít až pro 16 klimatizačních jednotek v datové místnosti při maximální délce vedení 500 m. Standardem je komunikace protokolem TCP/IP, integrovaný webserver a vzdálené řízení a monitoring přes počítač v internetové síti. Jednotky CoolTeg Plus DX jsou konstruovány pro napojení na vybrané venkovní kompresorové jednotky se špičkovou technologií. CoolTeg Plus jsou nejmodernější jednotky z rodiny přesného chlazení vhodné pro efektivní chlazení serveroven a datových center všech typů.
Chladivový systém je omezen vzdáleností mezi vnitřní a venkovní jednotkou (viz podrobné technické podklady) a jejich výškovým rozdílem. Provoz chlazení je garantován v rozmezí venkovních teplot dle typu jednotky od -40 až do +55 °C. CoolTeg Plus DX s venkovní jednotkou představují vysoce účinný systém s ekologickým chladivem, který se hodí zejména pro serverovny o celkových výkonech do 100 kW. Při potřebě většího chladicího výkonu již začíná být ekonomičtější využití vodního systému. Chladicí výkon každé individuální jednotky je dle aktuálních požadavků měněn výkonem kompresoru, otevřením elektronického expanzního ventilu a otáčkami ventilátorů venkovní i vnitřní jednotky. Při nutnosti snižovat relativní vlhkost prostoru na nastavený set-point, jednotka automaticky reaguje snížením průtoku vzduchu a zvýšením chladicího výkonu. Jednotky CoolTeg Plus DX se vyznačují maximálním citelným výkonem v poměru k výkonu latentnímu právě díky pokročilé logice řízení vlhkosti. Celoroční spotřeba energie v porovnání s jinými klimatizačními jednotkami je proto výrazně nižší.
HLAVNÍ VÝHODY
- V datovém centru není voda
- Nezávislé systémy vnitřních a vnějších jednotek zajišťují 100% redundanci
- Snadná instalace a další rozšíření kapacity
- Chladivo R410A
- Plynulá regulace chladicího výkonu
Parametr | Hodnota |
---|---|
CoolTeg Plus DX |
Šířka klimatizační jednotky 300 mm, hloubka 1 000 mm nebo 1 200 mm, výška dle potřeby od 42U (1 978 mm) do 48U (2 245 mm) Radiální ventilátory s vysoce úspornými EC motory Každá vnitřní jednotka musí být napojena na jednu z nabízených venkovních kompresorových jednotek Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry nebo vlastní jednotky Conteg CoolOut Chladicí výkon v závislosti na použité venkovní jednotce od 7 kW do 25 kW (při teplotě nasávaného vzduchu 45 °C a SHR=100 %) Napájení vnitřní jednotky – jednofázový proudem 230V/50Hz, buď ze samostatně jištěného zdroje nebo z venkovní jednotky Chladicí výkon jednotky se aktuálně mění dle potřeby změnou otáček kompresoru a ventilátorů vnitřní i venkovní jednotky Minimální chladicí výkon je 30 % u jednotek Mitsubishi a 11% u jednotek CoolOut z výkonu jmenovitého. Dlouhodobě musí tepelná zátěž dosahovat alespoň 50 % jmenovitého chladicího výkonu, který závisí na typu venkovní jednotky. Komunikace pomocí barevného dotykového displeje velikosti 4,3", nebo přes digitální I/O signály Displejem s integrovaným webserverem lze ovládat 1-16 jednotek ve skupině s funkcemi stand-by, overload apod. Skupina jednotek komunikuje přes displej protokolem TCP/IP a další varianty (Modbus, Bacnet atd.) jsou možné |
CoolTeg-Plus-DX_datasheet_CONTEG-20230608_cz.pdf
Velikost souboru: 4285 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_main.jpg
Velikost souboru: 197 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 121 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg
Velikost souboru: 90 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg
Velikost souboru: 86 kB
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 117 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB