CoolTeg Plus CW

Mezi-rozvaděčová chladicí jednotka navržena pro napojení do systému se studenou vodou. Nová generace s EC technologií a dotykovým displejem.

CoolTeg Plus CW jsou nejmodernější jednotky z rodiny přesného chlazení, vhodné pro efektivní chlazení serveroven a datových center všech typů. Jednotky chlazené vodou se připojují na rozvod chlazené vody, který bývá společný pro všechny jednotky v datovém centru. Tím může vzniknout chladicí systém s neomezeným výkonem a prostorovým rozsahem. Vše záleží pouze na správném návrhu a realizaci potrubního systému, čerpadel a zdrojů chladu – chillerů. V našich nových jednotkách CoolTeg Plus využíváme nejmodernější technologie a přesnou regulaci založenou na našich zkušenostech z datových center po celém světě. Protože se technologie ventilátorů, výměníků a zejména regulačních prvků stále vyvíjejí, musíme i my naše výrobky modifikovat, abychom zajistili jejich nejlepší vlastnosti pro své zákazníky.

Jednotky se vyznačují úspornými EC ventilátory a šikmo umístěným vysoce účinným tepelným výměníkem. Teplota a vlhkost se měří jak ve studené tak v teplé zóně a plocha pro nasávání a výfuk klimatizovaného vzduchu byla maximálně zvětšena, takže je distribuce vzduchu optimální. Hlavní rozdíly můžeme najít v regulaci jednotky. Používáme zcela nový regulátor s pokročilým CONTEG softwarem a nový grafický barevný dotykový displej o velikosti 4,3“. Jeden displej lze použít až pro 30 klimatizačních jednotek v datové místnosti při maximální délce vedení 500 m. Standardem je komunikace protokolem TCP/IP, integrovaný webserver a vzdálené řízení a monitoring přes počítač v internetové síti. Teplota používané chladicí vody může být od +4 °C do prakticky neomezené úrovně. Nižší teplota vody zajistí vyšší chladicí výkon CoolTeg jednotek, vyšší teplota může při použití moderních zdrojů chladu výrazně snížit celkovou energetickou náročnost. Chladicí výkon každé individuální jednotky je dle aktuálních požadavků měněn polohou trojcestného ventilu. Změnou otáček ventilátorů se dosahuje konstantního rozložení teplot ve studené a teplé zóně datového centra. Při nutnosti snižovat relativní vlhkost prostoru na nastavený set-point, jednotka automaticky reaguje snížením průtoku vzduchu a otevřením vodního ventilu.

Jednotky CoolTeg a CoolTeg Plus v provedení CW (chilled water = chlazená voda) se vyznačují maximálním citelným výkonem v poměru k výkonu latentnímu právě díky pokročilé logice řízení vlhkosti. Celoroční spotřeba energie v porovnání s jinými klimatizačními jednotkami je proto výrazně nižší. Jednotky CoolTeg Plus CW jsou naprosto vhodné do chladicích systémů s volným chlazením (free-coolingem). Řešení s jednotkami CoolTeg Plus lze použít pro vysoce náročné aplikace, jako jsou výpočetní clustery, HPC (High Performance Computing), gridy, bitcoin mining atd.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Neomezený počet jednotek připojitelných k jednomu vodnímu systému
  • Systém s volným chlazením šetří velké množství energie
  • Různé typy chladičů splňují veškeré požadavky (venkovní úroveň hluku, extrémní teploty prostředí atd.)
  • Teplota vody se může během roku měnit, což vede k úsporám energie a lepšímu řízení vlhkosti v prostoru
  • Lze využívat teplotu vody mezi 6 °C a 30 °C

Parametr Hodnota
CoolTeg Plus

Hloubka klimatizační jednotky 1 000 mm nebo 1 200 mm, výška dle potřeby od 42U (1 978 mm) do 48U (2 245 mm)

Radiální ventilátory s vysoce úspornými EC motory

Regulační prvek je standardně 3-cestný nebo na přání 2-cestný ventil

Komunikace pomocí barevného dotykového displeje velikosti 4,3“, nebo přes digitální I/O signály

Displejem s integrovaným webserverem lze ovládat 1-30 jednotek ve skupině (až 4 zóny) s funkcemi stand-by, overload apod.

Skupina jednotek komunikuje přes displej protokolem TCP/IP a další varianty (Modbus, Bacnet atd.) jsou možné

Nahrávání SW a stahování dat přes standardní USB flash disk

Velikost CW30

Šířka jednotky 300 mm

Maximální výkon je 36 kW (při teplotě nasávaného vzduchu 45 °C a teplotě chladicí vody 7/12 °C a SHR=100 %)

Průtok vzduchu 4 000 m3/h

Elektrický přívod jednofázový 230V/50Hz

Příkon 770  W při nominálních otáčkách (250 W při sníženém výkonu 25 kW a průtoku 2 500 m3/h)

Velikost CW60

Šířka jednotky 600 mm

Maximální výkon je 85 kW (při teplotě nasávaného vzduchu 45 °C a teplotě chladicí vody 6/12 °C a SHR=100 %)

Průtok vzduchu 10 500 m3/h

Elektrický přívod třífázový 3× 400V/50Hz

Příkon 2 900 W při nominálních otáčkách (970 W při sníženém výkonu 50 kW a průtoku 5 500 m3/h)


Technický list

CoolTeg-Plus-CW_datasheet_CONTEG-20230424_cz.pdf

Velikost souboru: 4649 kB

Další verze ru en de fr
Obrázek

CoolTeg-Plus-CW60_AC-TCW-42-60-10A-TOD_main.jpg

Velikost souboru: 261 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_back-left-WEB.jpg

Velikost souboru: 115 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_right-back-WEB.jpg

Velikost souboru: 191 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_front-right-WEB.jpg

Velikost souboru: 101 kB

Obrázek

CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_left-front-WEB.jpg

Velikost souboru: 110 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en