CoolSpot DX WM
Nástěnné klimatizační jednotky se montují místo jedné z bočnic rozvaděče. Nabídka nástěnných klimatizačních jednotek pokrývá nízkou a střední tepelnou zátěž.
Nástěnné klimatizační jednotky CoolSpot WM se montují místo jedné z bočnic rozvaděče. Díky montáži místo bočnice rozvaděče odpadá omezení světlou výškou místnosti. CoolSpot WM klimatizační jednotky jsou kompatibilní se stojanovými rozvaděči řad PREMIUM Cabling RDF, PREMIUM Server RSF.
Výhodou boční instalace je možnost osadit rozvaděč dvěma jednotkami z obou stran. Tím je zabezpečena redundance pro případ poruchy chladicího systému. Nabídka klimatizačních jednotek CoolSpot WM pokrývá nízkou a střední tepelnou zátěž (až 3kW/rozvaděč).
Nástěnné klimatizační jednotky CoolSpot WM používají stejnou technologii jako střešní klimatizační jednotky a proto je můžeme doporučit rovněž jako doplňkové chlazení do serveroven a datových center s poddimenzovaným systémem centrální klimatizace, příp. pro samostatně stojící rozvaděče.
Při instalaci v uzavřených prostorách vždy zajistěte možnost dostatečného odvodu tepla z místnosti jejím větráním nebo klimatizací (až 1,3 násobek chladícího výkonu).
HLAVNÍ VÝHODY
- Kompletní kompresorový okruh uvnitř jednotky
- Vybaven rozptylovačem kondenzátu
- Trojitá ochrana proti kondenzátu
- Provoz bez filtrů
- Stačí pouze zapojit do zásuvky
Jednotky CoolSpot DX obsahují kompletní chladivový okruh včetně kompresoru, výparníku, kondenzátoru a integrované regulace. Jednotky jsou navrženy pro chlazení samostatně stojících rozvaděčů až do výkonu 6 kW. Tyto jednoduše instalovatelné Plug & Play klimajednotky vyžadují pouze elektrické napájení a napojení na odtok kondenzátu.
Chod jednotek je řízen EBM regulátorem s jednoduchým displejem tak, aby byla udržována nastavená teplota uvnitř CONTEG rozvaděče.
CONTEG CoolSpot DX nezávislé klimatizační jednotky fungující na bázi přímého výparu jsou vybaveny malými pístovými kompresory a kompletním chladivovým okruhem, což znamená, že nevyžadují žádné další potrubní napojování kromě odvodu kondenzátu, jehož množství je redukováno výparem do místnosti (pro velikosti od 1,4kW). Bezpečnost na kondenzátní straně je zajištěna systémem tří van. Speciální konstrukce výměníku kondenzátoru umožňuje funkci bez filtrů na vzduchové straně, což výrazně snižuje náklady a čas potřebné na údržbu systému. Celkově jsou tyto jednotky použitelné v široké škále projektů.
Elektronická regulace zajišťuje bezpečný chod celého zařízení při optimálních podmínkách a maximální energetické účinnosti tak, aby nedocházelo k přehřívání ani podchlazování prostoru v rozvaděči. Při použití těchto klimatizačních jednotek se vždy ujistěte, že místnost, kde bude rozvaděč s klimatizací umístěn, má vhodné rozměry (též pro následný servis zařízení) a je dostatečně větrána tak, aby byly vždy zajištěny teploty vzduchu v rozmezí +20 až +55°C.
Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem CONTEG RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.
- Chladící výkon klimatizačních jednotek 1.1 až 3 kW
- Kompaktní řešení – nejsou zapotřebí rozvody potrubí chladiva
- Odpařování kondenzátu na kondenzátoru (k dispozici v jednotkách výkonu 1.4 kW a více) eliminuje potřebu odvodu kondenzátu
- Povrch výměníku tepla byl speciálně upraven pro co nejvyšší odolnost proti zanesení, takže jednotka je schopna podávat plný výkon i v případě teploty okolního prostředí až 50°C
- Klimatizace je navržena pro provoz bez filtrů, což snižuje provozní náklady
- Klimatizační jednotka má jednoduché ovládání i nastavení požadované teploty v rozvaděči
- Elektronický kontrolní panel nabízí, s využitím standardních elektromechanických typů, kontrolu a ovládání klimatizační jednotky pro dosažení požadovaného klimatu v rozvaděči
- Tento typ klimatizace lze jednoduše instalovat i do již instalovaných rozvaděčů ROF (zpětná instalace klimatizace možná) – při instalaci dojde k nahrazení bočnice klimatizaci a instalaci záslepek. Je nutno splnit podmínku IP krytí 54.
CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf
Velikost souboru: 2416 kB
coolspot-wm-dx.jpg
Velikost souboru: 348 kB
CoolSpot_WM-AC-WM-30.jpg
Velikost souboru: 21 kB
CoolSpot_WM_AC-WM-20.jpg
Velikost souboru: 18 kB
CoolSpot_WM-DX_air_flow.jpg
Velikost souboru: 88 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB