CoolSpot CW WW

Malé klimatizační jednotky v nástěnném provedení na chlazenou vodu pro zvýšení výkonu nebo větší bezpečnost díky záloze zdroje chladu.

CoolSpot Wall Mount (AC-WWxx) jednotky se výborně hodí do projektů, kde není dostatečný výškový prostor pro instalaci Top Mount zařízení na střechu rozvaděčů. Horký vzduch je nasáván do chladiče z horní části rozvaděče. Chladný vzduch je vyfukován do spodní části rozvaděče. Jednotky jsou nabízeny ve jmenovitých výkonech 870 až 6700 Wattů. Skutečný výkon závisí na teplotě chladicí vody a vzduchu v rozvaděči. K jednomu rozvaděči mohou být použity i dvě chladicí jednotky pro zajištění redundantního chodu nebo zvýšení kapacity chlazení.

Klimatizační jednotky je dodávána s adaptérem – speciálním bočním panelem a podstavcem, který perfektně pasuje ke zvolenému typu rozvaděče a velikosti klimajednotky. CoolSpot WW zařízení jsou kompatibilní s volně stojícími rozvaděči řad RSFRDF.

CoolSpot CW byly vyvinuty pro místa, kde teplo a hluk z kompresorového okruhu mohou narušovat užívání místnosti. Jednotky vyžadují napojení na centrální rozvod chladné vody v budově. Chladicí výkon každé klimatizační jednotky je řízen 2-cestným ventilem dle aktuální potřeby tak, aby byla udržena požadovaná teplota uvnitř CONTEG rozvaděče.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Veškeré teplo je předáváno do chladicí vody mimo místnost
  • Neomezený rozsah teplot v místnosti
  • Provoz bez filtrů

Klimatizační jednotky CONTEG CoolSpot CW jsou navrženy, aby udržovali nastavenou teplotu vzduchu uvnitř CONTEG rozvaděčů při minimální spotřebě energie. Jednotky obsahují vysoce účinný vodní výměník, který se připojí na stávající rozvod chladné vody v budově. Radiální ventilátor zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče, a odvod tepla z vnitřního prostředí do vodního trubkového výměníku. Díky tichému provozu mohou být jednotky instalovány i v místnostech s trvalým pobytem lidí a teplo z rozvaděčů nenarušuje pohodu v místnosti. Při instalaci jednotek se jen ujistěte, zda je nad nebo vedle rozvaděče dostatečné místo pro instalaci i následný servis zařízení.

Jednotky CoolSpot CW obsahují 2-cestný solenoidový ventil s kapilárou řízeným mechanickým termostatem na odtahovém vzduchu. Požadovanou teplotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 46 °C při hysterezi 4K. Ventil se uzavírá také v případě, že plovák v kondenzátní vaně detekuje příliš vysokou hladinu. Ventilátor v takovém případě zůstává v chodu.

Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem Conteg RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.

 
Parametr Jednotka AC-WW06 AC-WW15 AC-WW25 AC-WW50
Chladicí výkon (L35W10) W 870 2200 3100 6700
Elektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Max. provozní proud A 0,21 0,36 0,38 0,95
Doporučené jištění A 2 2 2 4
Příkon W 80 80 80 215
Průtok vzduchu v rozvaděči m3/h 330 575 860 1450
Průtok vody l/h 150 150 500 860
Vodní připojení "G 3/8 1/2 1/2 1/2
Tlaková ztráta (voda) kPa 2 30 63 40
Hmotnost, bez adaptéru a vody kg 9 21 22 39
Technický list

CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf

Velikost souboru: 2416 kB

Další verze en ru de fr
Obrázek

coolspot-ww.jpg

Velikost souboru: 247 kB

Obrázek

CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg

Velikost souboru: 93 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en


Související produkty