CoolSpot CW TW

Malé klimatizační jednotky ve střešním provedení pro dokonalou separaci vzduchu a úsporu místa v serverovně.

CoolSpot Top Mount (AC-TW xx) jednotky dodávají požadovaný chlad, aniž by zabíraly další podlahovou plochu serverovny, kterou lze využít pro rozvaděče. Jednotky jsou k dispozici ve jmenovitých výkonech od 2 200 do 6 700 Wattů tak, aby dávaly požadovaný chladicí výkon pro každý rozvaděč. Skutečný výkon závisí na teplotě chladicí vody a vzduchu v rozvaděči.

Klimatizační jednotky jsou dodávány se speciálním adaptérem – střešní deskou, která přesně pasuje na zvolený typ CONTEG rozvaděče a velikost chladicí jednotky. Jednotky pochopitelně vyžadují nad rozvaděčem prostor pro instalaci a servis. CoolSpot AC-TW jednotky jsou kompatibilní s volně stojícími rozvaděči řad RSF a RDF.

Velkou výhodou Top Mount provedení je možnost doplnit systém rozvaděče a klimatizační jednotky o separační rám a záslepky, čímž se dokonale oddělí studená zóna pro IT komponenty od teplé zóny, z níž je nasáván vzduch do CoolSpot chladiče. Výsledkem je vysoce efektivní úsporné chlazení.

HLAVNÍ VÝHODY
  • Veškeré teplo je předáváno do chladicí vody mimo místnost
  • Neomezený rozsah teplot v místnosti
  • Provoz bez filtrů

CoolSpot CW byly vyvinuty pro místa, kde teplo a hluk z kompresorového okruhu mohou narušovat užívání místnosti. Jednotky vyžadují napojení na centrální rozvod chladné vody v budově. Chladicí výkon každé klimatizační jednotky je řízen 2-cestným ventilem dle aktuální potřeby tak, aby byla udržena požadovaná teplota uvnitř CONTEG rozvaděče.

Klimatizační jednotky CoolSpot CW jsou navrženy, aby udržovali nastavenou teplotu vzduchu uvnitř CONTEG rozvaděčů při minimální spotřebě energie. Jednotky obsahují vysoce účinný vodní výměník, který se připojí na stávající rozvod chladné vody v budově. Radiální ventilátor zajišťuje rovnoměrné proudění vzduchu uvnitř rozvaděče, a odvod tepla z vnitřního prostředí do vodního trubkového výměníku. Díky tichému provozu mohou být jednotky instalovány i v místnostech s trvalým pobytem lidí a teplo z rozvaděčů nenarušuje pohodu v místnosti.

Při instalaci jednotek se jen ujistěte, zda je nad nebo vedle rozvaděče dostatečné místo pro instalaci i následný servis zařízení. Jednotky CoolSpot CW obsahují 2-cestný solenoidový ventil s kapilárou řízeným mechanickým termostatem na odtahovém vzduchu. Požadovanou teplotu lze nastavit v rozmezí od 20 do 46 °C při hysterezi 4K. Ventil se uzavírá také v případě, že plovák v kondenzátní vaně detekuje příliš vysokou hladinu. Ventilátor v takovém případě zůstává v chodu.

Rozvaděče s jednotkami CoolSpot mohou být snadno doplněny jednoduchým monitorovacím systémem CONTEG RAMOS pro sledování teplot a vlhkostí v rozvaděčích i mimo ně.

Parametr Jednotka AC-TW15 AC-TW50
Chladicí výkon (L35W10) W 2200 6700
Elektrické napájení V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50
Max. provozní proud A 0,36 0,95
Doporučené jištění A 2 4
Příkon W 80 215
Průtok vzduchu v rozvaděči m3/h 575 1450
Průtok vody l/h 150 860
Vodní připojení "G 1/2 1/2
Tlaková ztráta (voda) kPa 30 40
Hmotnost, bez adaptéru a vody kg 21 39
Technický list

CoolSpot_datasheet_CZ_20200124.pdf

Velikost souboru: 2416 kB

Další verze ru de en fr
Obrázek

coolspot-tw.jpg

Velikost souboru: 122 kB

Obrázek

coolspot_cw_tm_main.png

Velikost souboru: 20 kB

Obrázek

CoolSpot_TM-CW_air_flow.jpg

Velikost souboru: 92 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en