CoolSeven

7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19" rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení (vnitřní a venkovní jednotky).

Jednotka CoolSeven s přímým výparem reprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení uvnitř rozvaděče. CoolSeven je 7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19‘‘ rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení, který se skládá ze dvou částí, vnitřní jednotky a venkovní jednotky.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Přesné řízení chladicího výkonu na základě teplot vzduchu
  • Kompatibilní se všemi 19" IT rozvaděči
  • Individuální řízení chlazení na úrovni rozvaděče
  • Velmi nízká spotřeba energie díky EC ventilátorům
  • Teplo odváděno přímo z rozvaděče do venkovního prostředí
  • Dostupná verze venkovní jednotky pro velmi nízké venkovní teploty
  • Provoz bez filtrů
  • Široká škála příslušenství
  • Možnost komunikace s monitorovacím systémem (např. CONTEG Pro Server)
  • Funkce nouzového otevření dveří při překročení havarijní teploty. Kompatibilní s nouzovým otvíracím systémem CONTEG EOS.

VHODNÉ PRO

  • Kancelářské prostory
  • Datové rozvaděče nebo sály na principu uzavřené architektury
  • Rozvaděče s žádným nebo nedostatečným chlazením
  • Prašné prostředí

Jednotka CoolSeven funguje na principu přímého výparu s chladivem cirkulujícím mezi jednou vnitřní a jednou vnější jednotkou. Venkovní kompresorová jednotka je vybavena invertorově řízeným BLDC kompresorem, který umožňuje automatickou regulaci chladicího výkonu (maximálně až 8 kW). Díky oddělení vnitřní a venkovní jednotky není potřeba dodatečného odvětrávání místnosti.

Design jednotky CoolSeven je uzpůsoben pro přímou instalaci do 19" rozvaděčů, kde zabírá výšku sedmi rackových jednotek (7U). Kromě chladivového potrubí, napájecího a komunikačního vedení je nutné napojit jednotku i na odvod kondenzátu.

Vysoce účinný výparník vnitřní chladicí jednotky je opatřen speciální hydrofilní úpravou, která minimalizuje riziko úletu kondenzátu, a ventilátory vynikají velmi nízkou spotřebou díky EC technologii.

Průtok vzduchu a chladicí výkon jsou automaticky řízeny díky zabudovanému regulátoru se speciálním CONTEG softwarem. Pro nastavení a kontrolu parametrů chlazení je jednotka vybavena kompaktním LCD displejem. Pro komunikaci s BMS systémy je jednotka vybavena integrovaným MODBus RTU rozhraním, popřípadě je možné jednotku vybavit síťovou kartou (SNMP, WEB server, Logger, E-mail, FTP PUSH, MODBus TCP/IP, BACnet…).

Nastavení jednotky CoolSeven vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí, nicméně nabízí i složitější pokročilé funkce. První spuštění a následný provoz jednotky je tedy velmi snadný a efektivní.

Parametr Hodnota
Vnitřní jednotka AC-C7-DX-xxxxxxx
Připojená vnější jednotka AC-ODX-07-xxxxx
Chladicí systém Přímý výpar
Architektura Otevřená/zavřená
Regulace výkonu 11–100 %
Nominální chladicí výkon 8,1 kW
Nominální čistý chladicí výkon 7,5 kW
Napájení 230 V, 1 ph, 50-60 Hz
Provozní proud * 2,6 A
Maximální proud 2,7 A
Nominální příkon * 613 W
Maximální průtok vzduchu 1791 m3/h
Počet ventilátorů 2 ks
Technologie motoru ventilátoru EC
Typ chladiva R410A
Třída filtrace bez filtru
Akustický tlak Lw(A) ** 30-52 dB
Šířka 482,6 mm (instalace do 19")
Výška 311 mm (instalace do 7U)
Hloubka 624 mm
Hmotnost 29,8 kg
Průměr a typ přívodního potrubí 12 mm
Průměr a typ vratného potrubí 16 mm

* Hodnoty při ustáleném 80% výkonu.
** V závislosti na otáčkách ventilátorů a použitém rozvaděči.

Technický list

CoolSeven_datasheet_CZ_20210616.pdf

Velikost souboru: 600 kB

Další verze en fr
Obrázek

CoolSeven.jpg

Velikost souboru: 378 kB

Obrázek

RF1-42U-800x1200-A_coolseven-sklo-HDWM.jpg

Velikost souboru: 260 kB

Obrázek

3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg

Velikost souboru: 306 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en