CoolOut
Venkovní kondenzační jednotka CoolOut je speciálně navržena pro odvod tepla z datových center. Tato jednotka splňuje velmi vysoké nároky na přesnost, stabilitu a životnost, které jsou při provozu datových center nezbytné.
Jednotky CoolOut jsou venkovní kondenzační jednotky určené pro přesné kompresorové chlazení. Tyto jednotky jsou vybaveny invertorově řízeným rotačním DC kompresorem o chladicím výkonu až 8,1 kW.
Díky implementované technologii obtoku horkých par (hot gasbypass) je možné řídit chladicí výkon od 11 % celkového chladicího výkonu, bez ohledu na venkovní podmínky. Použitím speciálně navrženého kondenzátoru, EC ventilátorům a možnosti použití systému dynamického řízení kondenzačního tlaku, bylo možné minimalizovat elektrickou spotřebu chladicí jednotky a zároveň hladinu vyzářeného hluku.
O chod jednotky a správnou funkčnost všech jejích součástí se stará zabudovaný regulátor se speciálním software CONTEG SW. Tento regulátor zajišťuje i komunikaci s vnitřní jednotkou na protokolu Fieldbus. Základní hodnoty o chodu venkovní jednotky lze sledovat z vnitřní jednotky. Design kondenzační jednotky umožňuje instalaci s fixací do podlahy, nebo na stěnu. Nastavení a provoz jednotek CoolOut vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí. První spuštění i provoz je velmi snadný.
HLAVNÍ VÝHODY:
- Pokročilá komunikace a řízení chlazení na základě pokynů z datového centra
- Velmi nízká spotřeba díky kvalitním EC ventilátorům a aktivnímu řízení kondenzačního tlaku
- Invertorově řízený BLDC kompresor
- Vysoký rozsah chladicího výkonu od 11 %
- Dostupné verze pro extrémní okolní teploty
- Robustní rám a opláštění vyrobené z kvalitních nekorodujících materiálů
- Možnost komunikace s monitorovacím systémem (SNMP, Modbus TCP, Modbus RS485)
- Možnost kontroly a sledování provozních parametrů z vnitřní jednotky
- Jednoduchá instalace a provoz
- Možnost vzdáleného servisu, po připojení servisního displeje PGDx
- Speciálně navržené pro přesné chlazení
- Lineární elektronický expanzní ventil
Objednací kód: AC-ODX-07-0XXXXXX a AC-ODX-07-SXXXXXX
Parametr | Hodnota |
---|---|
Výška* | 996 mm |
Šířka | 1 200 mm |
Hloubka | 400 mm |
Hmotnost | 78 kg (AC-ODX-07-0XXXXXX); 99 kg (AC-ODX-07-SXXXXXX) |
Provozní podmínky | -20 až +47 °C (AC-ODX-07-0XXXXXX); -20 až +55 °C (AC-ODX-07-SXXXXXX) |
Regulace výkonu | Plynulá 11 – 100% |
Nominální chladicí výkon | 8,1 kW |
Napájení | 230/1/50-60 V/f/Hz |
Řízení kompresoru | BLDC Invertor |
Regulace chladiva | lineární expanzní ventil |
Vhodné pro |
Široké rozpětí okolních podmínek Instalace, kde se klade důraz na ekonomický a spolehlivý provoz Kompatibilní s jednotkami CONTEG CoolSeven a CoolTeg DXSmall |
Příslušenství |
Duální napájení Komunikační karta "RS485 BMS" a „pCO WEB“ |
* Včetně profilu pro připevnění kondenzační jednotky.
CoolOut_datasheet_CONTEG-20230607_cz.pdf
Velikost souboru: 538 kB
CoolOut-main-WEB.jpg
Velikost souboru: 252 kB
CoolOut-back-WEB.jpg
Velikost souboru: 360 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB