CONTEG Pro Server – softwarová aplikace
Softwarová aplikace pro centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS.
CONTEG Pro Server (CPS) softwarová aplikace pro centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS. Uživateli poskytuje přehled o stavu prostředí a zabezpečení datového centra/serverovny kdykoliv a kdekoliv.
Aplikace slouží ke správě fyzické infrastruktury – nastavují se zde přístupová práva uživatelů, ovládání kamer i senzorů prostředí a lokálně i vzdáleně se monitorují integrované IT zařízení (PDU, UPS, IP kamery…). CPS umí zasílat oznámení o alarmech přes SMS, MMS, e-mail nebo pomocí různých akcí.
Aplikace může fungovat i v „multi-tenant“ režimu, který umožňuje vytvoření přístupu pro dané uživatelé tak, aby viděli pouze části, které se jich týkají, a mohli v nich provádět změny.
HLAVNÍ VÝHODY
- Zdarma až pro 4 zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus, RAMOS Plus GSM, RAMOS OptimaX nebo RAMOS OptimaX GSM
- Možnost správy celého systému přes webový prohlížeč pomocí uživatelského rozhraní HTML5 na chytrém telefonu, tabletu nebo počítači
- Řízení přístupů – nastavení jedinečného přístupu a práv pro každého uživatele, vytváření skupin, vyhledávání v historii
- Kamerový dohled – podpora IP kamer s protokolem ONVIF pro on-line sledování a vytváření záznamů
- Monitoring prostředí - senzory, detektory
- Možnost nastavení upozornění prostřednictvím mnoha typů událostí/akcí/alarmů
- Podpora přímé integrace síťových zařízení třetích stran přes SNMP a protokol Modbus TCP
- Plně upravitelná funkce mapování včetně možnosti umístění do konkrétních oblastí, zemí, budov, místností. Integrován je i vlastní grafický editor pro vytvoření map.
- Podpora výpočtů prostřednictvím virtuálních senzorů
- Kapacitní a výkonnostní plánování a řízení instalovaných zařízení ve stojanových rozvaděčích
Parametr | Hodnota |
---|---|
Specifikace |
Software CONTEG Pro Server je možné nainstalovat na jakýkoliv server se systémem Windows 7 a vyšší. Zařízení třetích stran je možné integrovat pomocí protokolu Modbus TCP nebo SNMP a kamery díky ONVIF. Základní jednotky komunikují se serverem prostřednictvím LAN nebo WAN. Data ze vzdálených monitorovaných prostředí bez kabelového připojení je možné odesílat na server pomocí celulární radiové sítě přes VPN připojení s mobilním datovým modemem 3G/4G s použitím nezbytného hardwaru. |
Přístup do webového prohlížeče |
CONTEG Pro Server je přístupný kdykoliv a kdekoliv na chytrém telefonu, tabletu nebo PC prostřednictvím uživatelského rozhraní HTML5 v doporučeném webovém prohlížeči Chrome nebo Firefox. |
Minimální hardwarová specifikace pro instalaci |
CPU: Dual-Core CPU doporučen. Intel Xeon 3050 2.1 GHz, nebo vyšší. AMD Opteron 1218 2.6 GHz, nebo vyšší. RAM: 1 GB (2 GB nebo více a dual-channel doporučen). Network: Ethernet 100/1000baseT (1 Gbit doporučen). Grafická karta: Na desce, nebo externí, minimum 1024x768 , 16 bit barvy. Hard Disk Minimálně: 100 Gbyte volné kapacity (závisí na počtu serverů, kamer, pravidel a nastavení protokolování, NTFS file system (na Windows). Doporučeno: 7200 RPM, nebo rychlejší SATA/SAS HDDs a RAID1/RAID5. Operační systém: Windows 7 64 bit nebo Windows Server 2008 R2. Doporučeno: Windows 10 64 bit, nebo Windows Server 2016. Verze Windows Server Core nejsou podporovány. |
Objednávající kódy |
RMS-CPS-VS Rozšiřující licence CONTEG Pro Server – pro jeden virtuální senzor RMS-CPS-VS-25 Rozšiřující licence CONTEG Pro Server – pro 25 virtuálních senzorů RMS-CPS-IP-CAM Rozšiřující licence CONTEG Pro Server – pro jednu IP kameru třetí strany RMS-CPS-TMPL Rozšiřující licence CONTEG Pro Server – pro jedno síťové zařízení (konfigurované prostřednictvím šablony) RMS-CPS-CTP Rozšiřující licence CONTEG Pro Server – pro jednu jednotku CoolTeg (komunikace prostřednictvím dotykového displeje) |
CONTEG-ProServer_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 3326 kB
CPS-User Manual
Velikost souboru: 15912 kB
CPS-Template manual
Velikost souboru: 682 kB
Install - CPS - v. 15.2.18
Velikost souboru: 171824 kB
ContegProServer-14.2.48
Velikost souboru: 122893 kB
Ramos-ACS-main.jpg
Velikost souboru: 276 kB
Pro-server-webview-1.png
Velikost souboru: 43 kB
Pro-server-webview-2.png
Velikost souboru: 58 kB
Pro-server-webview-3.png
Velikost souboru: 48 kB
Pro-server-webview-4.jpg
Velikost souboru: 197 kB
Pro-server-webview-4.png
Velikost souboru: 56 kB
Pro-server-webview-5.png
Velikost souboru: 58 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB