Nástěnné klimatizační jednotky COMPACT 320-4000 W

Nástěnná klimatizační jednotka s vyšším chladícím výkonem 320–4000 W pro boční vnější montáž.

Klimatizační jednotky řady COMPACT jsou dostupné v boční vnější verzi. Užitečný chladicí výkon od 320 W do 4000 W.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Snadná údržba – jednotky nepotřebují filtrační vložky
  • Vyšší chladicí výkon a spolehlivost díky vysoce účinnému kondenzátoru z hliníkového profilu
  • Jednotky jsou šetrné k životnímu prostředí – chladicí médium R134a
  • Robustní oceloplechový nebo nerezový kryt jednotek
  • Jednoduchá regulace a monitoring
  • Snadná a rychlá montáž (boční provedení)
  • Vysoce kvalitní komponenty zajišťují dlouhou životnost a spolehlivost jednotek(např. rotační pístový kompresor Mitsubishi Electric)
  • Transport jednotek v jakékoli poloze
  • Celosvětově uznávané certifikace (UL, CUL, CE)
  • Výřezy otvorů pro instalaci v Conteg modifikačním centru

 

Parametr Hodnota
Materiál ocelový plech/nerezová ocel
Barva RAL 7035
Chladicí médium R134a
Stupeň krytí

Vnější okruh IP54

Vnitřní okruh IP24

Typ montáže

Boční vnější

Certifikace

CE, cURus

Rozsah dodávky

Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání

Obrázek

KG-4340.jpg

Velikost souboru: 60 kB

Obrázek

4305SDX_complete.jpg

Velikost souboru: 48 kB

Obrázek

Airflow-KG-4340.jpg

Velikost souboru: 71 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB



Související produkty