Boční panely outTEG OMR – s nucenou ventilací

Boční panely s dvouplášťovou konstrukcí s ventilátorem, s filtrem a výstupní mřížkou  pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R.

Sestavené boční panely (pár) s nucenou ventilací 180 m3/h, 230 V AC (jedna strana s ventilátorem s filtrem a termostatem pro chlazení a druhá s výstupní mřížkou) s IP krytím 55.

Objednací kód: OMR-DV-S xxxx

 

Parametr Hodnota
Materiál 2mm AlMg3
Použití pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R
Barva RAL 7035
Konstrukce dvouplášťová
Specifikace OMR-DV-S xxx sestavené boční panely (pár) s nucenou ventilací 180 m3/h, 230 V AC (jedna strana s ventilátorem s filtrem a termostatem pro chlazení a druhá s výstupní mřížkou), IP55
Obsah balení montážní díly, verze bočních panelů
Obrázek

omr-dv-s.jpg

Velikost souboru: 68 kB

Katalog

Produktový katalog – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 39537 kB

Další verze en
Katalog

Produktový katalog – Venkovní skříně

Velikost souboru: 15096 kB

Další verze en
Brožura

Brožura – Průmyslové rozvaděčové skříně

Velikost souboru: 2059 kB

Brožura

Brožura – Venkovní řešení

Velikost souboru: 1872 kB