Bezpotenciálový kontakt

Vstupní/výstupní kontakt slouží ke snímání, nebo ovládání připojených externích zařízení, např. zabezpečovacích či požárních systémů.

Vstupní/výstupní kontakt slouží k připojení externích zařízení, například zabezpečovacích či požárníchsystémů, nebo jakékoliv aplikace, která vyžaduje kontrolu ze strany jednotky. Při použití jako výstup může dodávat až 20 mA. Rozsah vstupního napájení je 0 až 5 V.

Kontakt je napájen z hlavního zařízení.

Prodloužení se provádí pomocí kabelu LAN CAT 5/6 a spojky RJ45-RJ45(kategorie 5e) RMS-I-CON.

Maximální délka prodlužujícího kabelu je 300 m.

 

Objednací kód: RMS-I-DRS

  • Vstupní snímání formou sepnuto/rozepnuto
  • Výstup je řešen formou napěťového výstupu (0-5V s max. zatížením 20mA)
  • Automatické rozpoznání zařízení
  • detektor je napájen z hlavního zařízení
  • Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 a spojky RMS-I-CON
  • Maximální délka prodlužujícího kabelu je 300m
  • Součástí balení: 4,5 kabel LAN CAT 5, montážní držák

 

Technický list

RAMOS-Optimax_datasheet_CZ.pdf

Velikost souboru: 2100 kB

Další verze en
Obrázek

RMS-I-DRS_web.jpg

Velikost souboru: 32 kB

Katalog

Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Velikost souboru: 58981 kB

Další verze en